3011.129 - Śruby wymienne
SIMPLEX-obudowa żeliwna

Ø [mm]
gewicht [g]
Nr towaru
Cena [€]
Dostępne
Ø [mm]:
125 mm
gewicht [g]:
206 g
Nr towaru:
3011.129
Śruby wymienne
  • Ø: 125 mm
  • Długość x Szerokość x Wysokość: 86 mm x 25 mm x 25 mm
  • Waga: 206 g
  • GTIN: 4030618312659
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

Uwagi

Śruba ,nakrętka oraz podkładka w komplecie.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 3011.129
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
SIMPLEX housings
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
SIMPLEX soft-face mallets
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Instrukcja montażu SIMPLEX 
Kategoria:
Instrukcja obsługi
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Application overview hand tools
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.