Obudowa ze staliwa SIMPLEX (seria 3011) jest najczęściej stosowaną obudową w ofercie firmy Halder. Wyposażona jest w zintegrowaną tuleję ochronną uchwytu, chroniącą uchwyt w przypadku nieprawidłowego uderzenia. Wytrzymała i tłumiąca drgania obudowa jest bardzo trwała i oferuje doskonałą odporność na złamanie - również dzięki odpornej na zużycie powłoce proszkowej. Obudowa ta jest dostępna dla młotków SIMPLEX o rozmiarach od 30mm do 140mm. W zmodyfikowanej wersji stosowana jest również w połączeniu z siekierami do łupania SIMPLEX.
Cechy produktu:
Ten artykuł 3011.050 - SIMPLEX-obudowa żeliwna / (Ø: 50 mm) jest wariantem grupy artykułów SIMPLEX-obudowa żeliwna (EH 3011.)
Obudowa
Śruba ,nakrętka oraz podkładka w komplecie.
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.