EH 3209.
Wkładka z miękkiego metalu SIMPLEX (seria 3209) jest wkładką twardą. Co więcej, ta srebrna wkładka jest również odporna na wysoką temperaturę. Umożliwia ona wykonywanie mocnych uderzeń bez uszkadzania obrabianego przedmiotu i zastępuje klasyczny młotek ołowiany. Końcówka ta jest dostępna w rozmiarach od 30mm do 80mm. Wkładki z miękkiego metalu nie mogą być montowane w obudowie aluminiowej!
Cechy produktu:
Do ciężkich prac, prostowanie, budowa form odlewniczych, budowa instalacji przemysłowych, prace montażowe, naprawcze i konserwacyjne
Twój wybór zwrócił 5 trafień
Więcej szczegółów
Końcówka
Wkładki wykonane z metali miękkich nie wolno montować do obudów wykonanych z aluminium.
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.