3209.060 - Końcówka SIMPLEX
Metal miękki, srebrny

Wkładka z miękkiego metalu SIMPLEX (seria 3209) jest wkładką twardą. Co więcej, ta srebrna wkładka jest również odporna na wysoką temperaturę. Umożliwia ona wykonywanie mocnych uderzeń bez uszkadzania obrabianego przedmiotu i zastępuje klasyczny młotek ołowiany. Końcówka ta jest dostępna w rozmiarach od 30mm do 80mm. Wkładki z miękkiego metalu nie mogą być montowane w obudowie aluminiowej!

Cechy produktu:

  • Końcówka z miękkiego metalu SIMPLEX
  • Srebrna
  • Twarda
  • Odporna na wysoką temperaturę
  • Zastępuje standardowe młotki ołowiane
  • Dostępne w rozmiarach od ø30 do ø80
  • Nie mogą być montowane w obudowach aluminiowych.

Przykłady zastosowań

Do ciężkich prac, prostowanie, budowa form odlewniczych, budowa instalacji przemysłowych, prace montażowe, naprawcze i konserwacyjne

Ten artykuł 3209.060 - Końcówka SIMPLEX Metal miękki, srebrny / (Ø: 60 mm) jest wariantem grupy artykułów Koń­ców­ka SIM­PLEX Metal miękki, srebrny (EH 3209.)

Ø [mm]
gewicht [g]
Nr towaru
Cena [€]
Dostępne
Ø [mm]:
60 mm
gewicht [g]:
405 g
Nr towaru:
3209.060
Końcówka SIMPLEX
  • Ø: 60 mm
  • Długość x Szerokość x Wysokość: 65 mm x 66 mm x 66 mm
  • Waga: 405 g
  • GTIN: 4030618301257
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

Materiał

Końcówka

  • Metal miękki, srebrny
  • twardy
  • Odporny na wysoką temperaturę
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 3209.060
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
SIMPLEX inserts
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
SIMPLEX soft-face mallets
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.