Wkładka z miękkiego metalu SIMPLEX (seria 3209) jest wkładką twardą. Co więcej, ta srebrna wkładka jest również odporna na wysoką temperaturę. Umożliwia ona wykonywanie mocnych uderzeń bez uszkadzania obrabianego przedmiotu i zastępuje klasyczny młotek ołowiany. Końcówka ta jest dostępna w rozmiarach od 30mm do 80mm. Wkładki z miękkiego metalu nie mogą być montowane w obudowie aluminiowej!
Cechy produktu:
Do ciężkich prac, prostowanie, budowa form odlewniczych, budowa instalacji przemysłowych, prace montażowe, naprawcze i konserwacyjne
Ten artykuł 3209.040 - Końcówka SIMPLEX Metal miękki, srebrny / (Ø: 40 mm) jest wariantem grupy artykułów Końcówka SIMPLEX Metal miękki, srebrny (EH 3209.)
Końcówka
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.