Koń­ców­ka SIM­PLEX
Elastomer TPE-miękki, niebieski

EH 3201.

Końcówka SIMPLEX z miękkiego elastomeru (seria 3201) jest termoplastycznym elastomerem i najbardziej miękką końcówką z serii SIMPLEX o twardości ok. 65 w skali Shore'a A. Dzięki silnej amortyzacji uderzeń ta niebieska końcówka jest idealnym wyborem do prac wymagających lekkiego dotyku. W przeciwieństwie do tradycyjnych młotków gumowych nie pozostawia niepożądanych czarnych śladów. Końcówka ta jest dostępna w rozmiarach od 30mm do 80mm.

Cechy produktu:

  • Końcówka SIMPLEX z miękkiego elastomeru
  • Niebieska
  • Miękka
  • Nie pozostawia śladów
  • Mocna amortyzacja uderzeń
  • Idealnie nadaje się do prac wymagających lekkiego dotyku.
  • Dostępne w rozmiarach od ø30 do ø80.

Przykłady zastosowań

do bardzo delikatnych materiałów, ogród i kształtowanie terenu, układanie kafelków, praca z kamieniem naturalnym, montaż mebli, konstrukcje z płyt kartonowo - gipsowych, montaż okien i drzwi prace stolarskie

Twój wybór zwrócił 5 trafień

Ø [mm]
gewicht [g]

Więcej szczegółów

Nr towaru
Cena [€]
Dostępne
Ø [mm]:
30 mm
gewicht [g]:
23 g
Nr towaru:
3201.030
Końcówka SIMPLEX
  • Ø: 30 mm
  • Długość x Szerokość x Wysokość: 37 mm x 32 mm x 33 mm
  • Waga: 23 g
  • GTIN: 4030618300922
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
40 mm
gewicht [g]:
47 g
Nr towaru:
3201.040
Końcówka SIMPLEX
  • Ø: 40 mm
  • Długość x Szerokość x Wysokość: 45 mm x 40 mm x 40 mm
  • Waga: 47 g
  • GTIN: 4030618300939
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
50 mm
gewicht [g]:
90 g
Nr towaru:
3201.050
Końcówka SIMPLEX
  • Ø: 50 mm
  • Długość x Szerokość x Wysokość: 55 mm x 55 mm x 55 mm
  • Waga: 90 g
  • GTIN: 4030618300946
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
60 mm
gewicht [g]:
135 g
Nr towaru:
3201.060
Końcówka SIMPLEX
  • Ø: 60 mm
  • Długość x Szerokość x Wysokość: 65 mm x 66 mm x 66 mm
  • Waga: 135 g
  • GTIN: 4030618300953
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
80 mm
gewicht [g]:
365 g
Nr towaru:
3201.080
Końcówka SIMPLEX
  • Ø: 80 mm
  • Długość x Szerokość x Wysokość: 89 mm x 91 mm x 71 mm
  • Waga: 365 g
  • GTIN: 4030618312086
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view

Materiał

Końcówka

  • Elastomer TPE-miękki, niebieski
  • nie brudzący
  • miękkie
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 3201. Końcówka SIMPLEX – Elastomer TPE-miękki, niebieski
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
SIMPLEX inserts
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
SIMPLEX soft-face mallets
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Instrukcja montażu SIMPLEX 
Kategoria:
Instrukcja obsługi
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Application overview hand tools
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.