Końcówka SIMPLEX z miękkiego elastomeru (seria 3201) jest termoplastycznym elastomerem i najbardziej miękką końcówką z serii SIMPLEX o twardości ok. 65 w skali Shore'a A. Dzięki silnej amortyzacji uderzeń ta niebieska końcówka jest idealnym wyborem do prac wymagających lekkiego dotyku. W przeciwieństwie do tradycyjnych młotków gumowych nie pozostawia niepożądanych czarnych śladów. Końcówka ta jest dostępna w rozmiarach od 30mm do 80mm.
Cechy produktu:
do bardzo delikatnych materiałów, ogród i kształtowanie terenu, układanie kafelków, praca z kamieniem naturalnym, montaż mebli, konstrukcje z płyt kartonowo - gipsowych, montaż okien i drzwi prace stolarskie
Ten artykuł 3201.060 - Końcówka SIMPLEX Elastomer TPE-miękki, niebieski / (Ø: 60 mm) jest wariantem grupy artykułów Końcówka SIMPLEX Elastomer TPE-miękki, niebieski (EH 3201.)
Końcówka
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.