Koń­ców­ka BA­SE­PLEX
Octan celulozy, czerwony

EH 3966.

Końcówka BASEPLEX z octanu celulozy (seria 3966) o twardości ok. 68 w skali Shore'a D jest końcówką twardą. Odporna na oleje i smary, ta czerwona końcówka jest dostępna w rozmiarach od 25mm do 50mm.

Cechy produktu:

  • BASEPLEX końcówka z octanu celulozy
  • Czerwona
  • Twarda
  • Odporna na oleje i smary
  • Dostępne w rozmiarach od 25mm do 50mm

Twój wybór zwrócił 4 trafień

Ø [mm]
gewicht [g]

Więcej szczegółów

Nr towaru
Cena [€]
Dostępne
Ø [mm]:
25 mm
gewicht [g]:
13 g
Nr towaru:
3966.025
Końcówka BASEPLEX
  • Ø: 25 mm
  • Długość x Szerokość x Wysokość: 27 mm x 27 mm x 25 mm
  • Waga: 13 g
  • GTIN: 4030618304180
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
30 mm
gewicht [g]:
21 g
Nr towaru:
3966.030
Końcówka BASEPLEX
  • Ø: 30 mm
  • Długość x Szerokość x Wysokość: 33 mm x 33 mm x 26 mm
  • Waga: 21 g
  • GTIN: 4030618304197
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
40 mm
gewicht [g]:
44 g
Nr towaru:
3966.040
Końcówka BASEPLEX
  • Ø: 40 mm
  • Długość x Szerokość x Wysokość: 45 mm x 45 mm x 30 mm
  • Waga: 44 g
  • GTIN: 4030618304203
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
50 mm
gewicht [g]:
77 g
Nr towaru:
3966.050
Końcówka BASEPLEX
  • Ø: 50 mm
  • Długość x Szerokość x Wysokość: 55 mm x 55 mm x 32 mm
  • Waga: 77 g
  • GTIN: 4030618304210
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view

Materiał

Końcówka

  • Octan celulozy, czerwony
  • twardy
  • Odporny na działanie oleju i smarów
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 3966. Końcówka BASEPLEX – Octan celulozy, czerwony
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
SIMPLEX soft-face mallets
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Instrukcja montażu SIMPLEX 
Kategoria:
Instrukcja obsługi
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Application overview hand tools
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.