Końcówka BASEPLEX z octanu celulozy (seria 3966) o twardości ok. 68 w skali Shore'a D jest końcówką twardą. Odporna na oleje i smary, ta czerwona końcówka jest dostępna w rozmiarach od 25mm do 50mm.
Cechy produktu:
Ten artykuł 3966.050 - Końcówka BASEPLEX Octan celulozy, czerwony / (Ø: 50 mm) jest wariantem grupy artykułów Końcówka BASEPLEX Octan celulozy, czerwony (EH 3966.)
Końcówka
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.