3966.040 - Końcówka BASEPLEX
Octan celulozy, czerwony

Końcówka BASEPLEX z octanu celulozy (seria 3966) o twardości ok. 68 w skali Shore'a D jest końcówką twardą. Odporna na oleje i smary, ta czerwona końcówka jest dostępna w rozmiarach od 25mm do 50mm.

Cechy produktu:

  • BASEPLEX końcówka z octanu celulozy
  • Czerwona
  • Twarda
  • Odporna na oleje i smary
  • Dostępne w rozmiarach od 25mm do 50mm

Ten artykuł 3966.040 - Końcówka BASEPLEX Octan celulozy, czerwony / (Ø: 40 mm) jest wariantem grupy artykułów Koń­ców­ka BA­SE­PLEX Octan celulozy, czerwony (EH 3966.)

Ø [mm]
gewicht [g]
Nr towaru
Cena [€]
Dostępne
Ø [mm]:
40 mm
gewicht [g]:
44 g
Nr towaru:
3966.040
Końcówka BASEPLEX
  • Ø: 40 mm
  • Długość x Szerokość x Wysokość: 45 mm x 45 mm x 30 mm
  • Waga: 44 g
  • GTIN: 4030618304203
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

Materiał

Końcówka

  • Octan celulozy, czerwony
  • twardy
  • Odporny na działanie oleju i smarów
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 3966.040
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
SIMPLEX soft-face mallets
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Instrukcja montażu SIMPLEX 
Kategoria:
Instrukcja obsługi
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Application overview hand tools
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.