Koń­ców­ka BA­SE­PLEX
Nylon, biały

EH 3988.

Końcówka nylonowa BASEPLEX (seria 3988) o twardości ok. 75 w skali Shore'a D jest bardzo twardą końcówką. Ta biała końcówka jest nieco twardsza od czerwonej i oferuje jeszcze większą odporność na ścieranie. Jest odporna na oleje i smary. Końcówka ta jest dostępna w rozmiarach od 25mm do 50mm.

Cechy produktu:

  • Końcówka nylonowa BASEPLEX.
  • Biała.
  • Twarda.
  • Odporna na ścieranie.
  • Odporny na oleje i smary.
  • Dostępne w rozmiarach od 25mm do 50mm.

Twój wybór zwrócił 4 trafień

Ø [mm]
gewicht [g]

Więcej szczegółów

Nr towaru
Cena [€]
Dostępne
Ø [mm]:
25 mm
gewicht [g]:
12 g
Nr towaru:
3988.025
Końcówka BASEPLEX
  • Ø: 25 mm
  • Długość x Szerokość x Wysokość: 27 mm x 27 mm x 25 mm
  • Waga: 12 g
  • GTIN: 4030618304227
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
30 mm
gewicht [g]:
18 g
Nr towaru:
3988.030
Końcówka BASEPLEX
  • Ø: 30 mm
  • Długość x Szerokość x Wysokość: 33 mm x 33 mm x 26 mm
  • Waga: 18 g
  • GTIN: 4030618304234
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
40 mm
gewicht [g]:
40 g
Nr towaru:
3988.040
Końcówka BASEPLEX
  • Ø: 40 mm
  • Długość x Szerokość x Wysokość: 45 mm x 45 mm x 30 mm
  • Waga: 40 g
  • GTIN: 4030618304241
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
50 mm
gewicht [g]:
70 g
Nr towaru:
3988.050
Końcówka BASEPLEX
  • Ø: 50 mm
  • Długość x Szerokość x Wysokość: 55 mm x 55 mm x 32 mm
  • Waga: 70 g
  • GTIN: 4030618304258
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view

Materiał

Końcówka

  • Nylon, biały
  • twardy
  • Bardzo odporny na ścieranie
  • nie łuszczy się ( nawet w ujemnych temp.)
  • Odporny na działanie oleju i smarów
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 3988. Końcówka BASEPLEX – Nylon, biały
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
SIMPLEX soft-face mallets
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Instrukcja montażu SIMPLEX 
Kategoria:
Instrukcja obsługi
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Application overview hand tools
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.