Końcówka nylonowa BASEPLEX (seria 3988) o twardości ok. 75 w skali Shore'a D jest bardzo twardą końcówką. Ta biała końcówka jest nieco twardsza od czerwonej i oferuje jeszcze większą odporność na ścieranie. Jest odporna na oleje i smary. Końcówka ta jest dostępna w rozmiarach od 25mm do 50mm.
Cechy produktu:
Ten artykuł 3988.025 - Końcówka BASEPLEX Nylon, biały / (Ø: 25 mm) jest wariantem grupy artykułów Końcówka BASEPLEX Nylon, biały (EH 3988.)
Końcówka
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.