3988.030 - Końcówka BASEPLEX
Nylon, biały

Końcówka nylonowa BASEPLEX (seria 3988) o twardości ok. 75 w skali Shore'a D jest bardzo twardą końcówką. Ta biała końcówka jest nieco twardsza od czerwonej i oferuje jeszcze większą odporność na ścieranie. Jest odporna na oleje i smary. Końcówka ta jest dostępna w rozmiarach od 25mm do 50mm.

Cechy produktu:

  • Końcówka nylonowa BASEPLEX.
  • Biała.
  • Twarda.
  • Odporna na ścieranie.
  • Odporny na oleje i smary.
  • Dostępne w rozmiarach od 25mm do 50mm.

Ten artykuł 3988.030 - Końcówka BASEPLEX Nylon, biały / (Ø: 30 mm) jest wariantem grupy artykułów Koń­ców­ka BA­SE­PLEX Nylon, biały (EH 3988.)

Ø [mm]
gewicht [g]
Nr towaru
Cena [€]
Dostępne
Ø [mm]:
30 mm
gewicht [g]:
18 g
Nr towaru:
3988.030
Końcówka BASEPLEX
  • Ø: 30 mm
  • Długość x Szerokość x Wysokość: 33 mm x 33 mm x 26 mm
  • Waga: 18 g
  • GTIN: 4030618304234
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

Materiał

Końcówka

  • Nylon, biały
  • twardy
  • Bardzo odporny na ścieranie
  • nie łuszczy się ( nawet w ujemnych temp.)
  • Odporny na działanie oleju i smarów
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 3988.030
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
SIMPLEX soft-face mallets
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Instrukcja montażu SIMPLEX 
Kategoria:
Instrukcja obsługi
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Application overview hand tools
Kategoria:
Materiał informacyjny
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

 

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

 

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.