Ak­ce­so­ria do: 22130. Sworz­nie do pre­cy­zyj­ne­go usta­la­nia ze sworz­niem cy­lin­drycz­nym

Twój wybór zwrócił 5 trafień

Opis
Wy­miar no­mi­nal­ny

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Opis:
Gniazdo
Wy­miar no­mi­nal­ny:
d1 +0,005: 10  mm
Nr towaru:
22130.0090
CAD
Dokumenty
Gniazdo
  • Gniazdo dla precyzyjnych trzpieni indeksujących, cylindryczne – rysunek 3
  • d1 +0,005: 10 mm
  • d2: 19 mm
  • d3 n6: 16 mm
  • l1 min.: 11 mm
  • l2: 8,5 mm
  • Waga: 11 g
show article view
Gniazdo
Opis:
Gniazdo
Wy­miar no­mi­nal­ny:
d1 +0,005: 12  mm
Nr towaru:
22130.0092
CAD
Dokumenty
Gniazdo
  • Gniazdo dla precyzyjnych trzpieni indeksujących, cylindryczne – rysunek 3
  • d1 +0,005: 12 mm
  • d2: 23 mm
  • d3 n6: 20 mm
  • l1 min.: 13 mm
  • l2: 10 mm
  • Waga: 22 g
show article view
Gniazdo
Opis:
Gniazdo
Wy­miar no­mi­nal­ny:
d1 +0,005: 16  mm
Nr towaru:
22130.0093
CAD
Dokumenty
Gniazdo
  • Gniazdo dla precyzyjnych trzpieni indeksujących, cylindryczne – rysunek 3
  • d1 +0,005: 16 mm
  • d2: 28 mm
  • d3 n6: 25 mm
  • l1 min.: 17 mm
  • l2: 14 mm
  • Waga: 40 g
show article view
Gniazdo
Opis:
Gniazdo
Wy­miar no­mi­nal­ny:
d1 +0,005: 20  mm
Nr towaru:
22130.0094
CAD
Dokumenty
Gniazdo
  • Gniazdo dla precyzyjnych trzpieni indeksujących, cylindryczne – rysunek 3
  • d1 +0,005: 20 mm
  • d2: 33 mm
  • d3 n6: 30 mm
  • l1 min.: 16 mm
  • l2: 13 mm
  • Waga: 51 g
show article view
Gniazdo
Opis:
Gniazdo
Wy­miar no­mi­nal­ny:
d1 +0,005: 25  mm
Nr towaru:
22130.0096
CAD
Dokumenty
Gniazdo
  • Gniazdo dla precyzyjnych trzpieni indeksujących, cylindryczne – rysunek 3
  • d1 +0,005: 25 mm
  • d2: 42 mm
  • d3 n6: 38 mm
  • l1 min.: 19 mm
  • l2: 16 mm
  • Waga: 99 g
show article view
Gniazdo