22130.0092 - Gniazdo
cylindryczne

Opis
Wy­miar no­mi­nal­ny
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Opis:
Gniazdo
Wy­miar no­mi­nal­ny:
d1 +0,005: 12  mm
Nr towaru:
22130.0092
Dokumenty
Gniazdo
  • Gniazdo dla precyzyjnych trzpieni indeksujących, cylindryczne – rysunek 3
  • d1 +0,005: 12 mm
  • d2: 23 mm
  • d3 n6: 20 mm
  • l1 min.: 13 mm
  • l2: 10 mm
  • Waga: 22 g
Gniazdo
Bezpośrednie pobieranie
Więcej formatów plików