22130.0096 - Gniazdo
cylindryczne

Opis
Wy­miar no­mi­nal­ny
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Opis:
Gniazdo
Wy­miar no­mi­nal­ny:
d1 +0,005: 25  mm
Nr towaru:
22130.0096
Dokumenty
Gniazdo
  • Gniazdo dla precyzyjnych trzpieni indeksujących, cylindryczne – rysunek 3
  • d1 +0,005: 25 mm
  • d2: 42 mm
  • d3 n6: 38 mm
  • l1 min.: 19 mm
  • l2: 16 mm
  • Waga: 99 g
Gniazdo
Bezpośrednie pobieranie
Więcej formatów plików