Wat is de functie van insteekhijsogen met zelfborgende schroefdraad en waar worden ze gebruikt?

Wat is het verschil tussen insteekhijsogen en insteekhijsogen met zelfborgende schroefdraad?

Wat is het voordeel van het insteekhijsoog met zelfborgende schroefdraad ten opzichte van oogbouten?

Waarop moet worden gelet bij het monteren van de insteekhijsogen met zelfborgend schroefdraad?

In welke schroefdraadmaten zijn de insteekhijsogen met zelfborgende schroefdraad verkrijgbaar?

Onder welke axiale lasten mogen de insteekhijsogen met zelfborgende schroefdraad worden belast?

Zijn er ook speciale uitvoeringen mogelijk voor insteekhijogen met zelfborgende schroefdraad?

Waar moet rekening mee worden gehouden bij een speciaal insteekhijsoog met zelfborgende schroefdraad?

Vanaf welk aantal kan een speciaal instekhijsoog met zelfborgende schroefdraad worden geproduceerd?

Wat is het verschil tussen het TÜV certificaat en de CE-markering voor insteekshijsogen en insteekhijsogen met zelfborgende schroefdraad?

Geeft de informatie op het insteekhijsoog met zelfborgende schroefdraad het serienummer van de productie weer?

Van welk materiaal worden de insteekhijsogen met zelfborgende schroefdaad gemaakt?

Wat is de levensduur van een insteekhijsoog met zelfborgende schroefdraad?

 

 

Wat is de functie van insteekhijsogen met zelfborgende schroefdraad en waar worden ze gebruikt?

Alle componenten, machines en werkstukken met een bestaande schroefdraad kunnen direct via de schroefdraad worden gehesen of vastgezet. De insteekhijsogen met zelfborgende schroefdraad worden in bijna alle industrieën gebruikt, b.v. in de machinebouw, elektrotechniek, metaalbewerking en assemblage.

 

Wat is het verschil tussen insteekhijsogen en insteekhijsogen met zelfborgende schroefdraad?

De hijsogen kunnen zeer snel in bestaande boringen met ondersnijding worden gemonteerd.

Componenten die al een bestaande schroefdraad hebben kunnen worden verplaatst of opgetild met het insteekhijsoog met zelfborgende schroefdraad door het hijsoog in het schroefdraadgat te steken. 

Eerder gebruikte oogbouten kunnen zonder problemen en mechanische aanpassingen aan het werkstuk worden vervangen door het Halder insteekhijsoog met zelfborgende schroefdraad. Raadpleeg de documentatie voor de belastingspecificaties.

 

Wat is het voordeel van het insteekhijsoog met zelfborgende schroefdraad ten opzichte van oogbouten?

Oogbouten zijn goedkoper maar ze blijven op de te verplaatsen onderdelen. Op de lange termijn is dit goed te merken in de prijs. Het vergt tijd om de oogbouten aan te draaien. Ter vergelijking: de insteekhijsogen worden door het indrukken van de bedienknop in de schroefdraad gestoken en "in één keer" vergrendeld. Om deze reden worden de insteekhijsogen afgeschreven na ongeveer 350 bedieningen.

 

Waarop moet worden gelet bij het monteren van de insteekhijsogen met zelfborgend schroefdraad?

Aangezien dit  een TÜV-gecertificeerd lastopnamemiddel met CE-markering is, moet de gebruiksaanwijzing in acht genemen worden. Het insteekhijsoog moet altijd volledig in het schroefdraad worden gestoken. Bovendien wordt de functionele veiligheid gegarandeerd door het licht met de hand te draaien tot het de draadstop heeft bereikt.

 

In welke schroefdraadmaten zijn de insteekhijsogen met zelfborgende schroefdraad verkrijgbaar?

In de maten M8, M10, M12, M16, M20, M24, M27, M30 alsook 1/2", 3/4" en 1". 

 

Onder welke axiale lasten mogen de insteekhijsogen met zelfborgende schroefdraad worden belast?

De maxiamle last hangt af van de gebruikte uitvoering. De waarden liggen in het bereik van 2,1 kN (M8) tot 42,3 kN (M30) met 5-voudige veiligheid. Lagere waarden gelden voor diagonale trekrichting of 90° trekrichting - zie productgegevenstabel.

 

Zijn er ook speciale uitvoeringen mogelijk voor insteekhijogen met zelfborgende schroefdraad?

Ja, speciale uitvoeringen zijn mogelijk. Aangezien er voor elke schroefdaadmaat schroefdraadsegmenten nodig zijn, kunnen op dit moment alleen de bestaande schroefdraadmaten worden aangeboden. Wijzigingen in de geometrie kunnen tot zekere hoogte worden aangebracht. Stuur ons vrijblijvend uw aanvraag bij interesse.

 

Waar moet rekening mee worden gehouden bij een speciaal insteekhijsoog met zelfborgende schroefdraad?

Omdat de speciale uitvoeringen enkel lijken op de standaard uitvoeringen is de TÜV certificering niet van toepassing.

Wanneer de speciale uitvoering minimaal afwijkt van de standaard uitvoering is CE-markering mogelijk. Op deze manier krijgt het speciale onderdeel ook een specificatie van het hijsvermogen op basis van de equivalente standaard uitvoering.

 

Vanaf welk aantal kan een speciaal instekhijsoog met zelfborgende schroefdraad worden geproduceerd?

Vanaf 10 stuks kan er een voordelige offerte worden gemaakt. Stuur ons vrijblijvend uw aanvraag bij interesse.

 

Wat is het verschil tussen het TÜV certificaat en de CE-markering voor insteekshijsogen en insteekhijsogen met zelfborgende schroefdraad?

Aangezien beide hijsogen een lastbehandelingsapparaat zijn vallen zij onder machinerichtlijn 2006/42/EC en is CE-markering verplicht. In de CE-markering is onder meer opgenomen dat het maximale hijsvermogen van het hijsoog wordt gespecificeerd.  Deze informatie wordt bepaald door interne berekeningen en testen. De hijsogen worden alleen goedgekeurd door de TÜV als deze waarden ook gecontroleerd en getest zijn door de TÜV.  Speciale uitvoeringen worden enkel vervaardigd zonder CE-markering en dus zonder vermelding van hijsvermogen omdat voor deze speciale uitvoeringen de berekeningen en testst doorgaan niet worden uitgevoerd. Indien van toepassing kan een CE-markering worden afgegeven als de speciale uitvoering vergelijkbaar is met de standaard uitvoering en het belastinggegevens als referentie kunnen worden gebruikt. Voor een TÜV certificaat zal voor elke maat een keuring moeten worden aangevraagd bij de TÜV. Hieraan zijn extra kosten verbonden. Stuur ons vrijblijvend uw aanvraag bij interesse.

 

Geeft de informatie op het insteekhijsoog met zelfborgende schroefdraad het serienummer van de productie weer?

Ja, naast de productiedatum staat ook het batchnummer BA op het insteekhijsoog.

 

Van welk materiaal worden de insteekhijsogen met zelfborgende schroefdaad gemaakt?

Er is een uitvoering gemaat van gehard staal, getemperd and mangaan gefosfateerd en een uitvoering van roestvast staal 1.4542 precipitatiegehard, afhankelijk van de toepassing. Zie voor belastingspecificaties de productgegevensgrafiek.

 

Wat is de levensduur van een insteekhijsoog met zelfborgende schroefdraad?

Dit is niet in algemene zin te beantwoorden omdat het altijd afhankelijk is van de toepassing en de omgevingsomstandigheden. Als een insteekhijsoog beschadigd is b.v. als het gebarsten of vervormd is , moet het onmiddellijk buiten gebruik worden gesteld. Verder moet het insteekhijsoog één keer per jaar aan een veiligheidscontrole worden onderworpen met een visuele en functionele controle door een gekwalificeerd persoon.