Hijs­pen­nen met schroef­draad zelf borgend, voor centreerboringen volgens DIN 332

EH 22352.

Deze hijspen met schroefdraad wordt gebruikt wanneer er een schroefdraadgat met verzonken boring is volgens DIN 332.

Heavy-duty hefelement voor snel en eenvoudig gebruik, met beweegbare beugel en vergrendelingsbout voor bescherming tegen onbedoeld ontgrendelen. Voor het hijsen van lasten wordt de draadpen met schroefdraad in een draadgat gestoken. In tegenstelling tot een ringbout is tijdrovend in- en uitschroeven daarom niet nodig.

Alle versies zijn beschermd tegen corrosie. De versie van roestvast staal is ook bestand tegen corrosie en weersinvloeden, dus het is ook geschikt voor extern gebruik. Bovendien maakt de zeer sterke, door neerslag geharde pen extreme belastingen mogelijk.

Uw selectie resulteerde in 12 resultaten

Ma­te­ri­aal
d1 [mm]
l1 [mm]
Laad ca­pa­ci­teit DIN EN 13155 F1 [kN]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, mangaangefosfateerd
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
13,9 mm
Laad ca­pa­ci­teit DIN EN 13155 F1 [kN]:
2,1 kN
Artikelnummer:
22352.2008
CAD
Documenten
Hijspennen met schroefdraad
  • temperstaal
  • d1: M8
  • l1: 13,9 mm
  • d2 -0,07: 6,62 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4: 8,1 mm
  • l2: 17,6 mm
  • l3: 19,5 mm
  • l4: 34,6 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 82,3 mm
  • l9: 21,5 mm
  • l10: 8 mm
  • Laad capaciteit DIN EN 13155 F1: 2,1 kN
  • Laad capaciteit DIN EN 13155 F2: 0,9 kN
  • Laad capaciteit DIN EN 13155 F3: 0,8 kN
  • Ontvangende draad: M8
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 227 g
show article view
Hijspennen met schroefdraad
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, mangaangefosfateerd
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
16 mm
Laad ca­pa­ci­teit DIN EN 13155 F1 [kN]:
3,9 kN
Artikelnummer:
22352.2010
CAD
Documenten
Hijspennen met schroefdraad
  • temperstaal
  • d1: M10
  • l1: 16 mm
  • d2 -0,07: 8,35 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4: 10,2 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 22,9 mm
  • l4: 36,4 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 83,6 mm
  • l9: 21,5 mm
  • l10: 10 mm
  • Laad capaciteit DIN EN 13155 F1: 3,9 kN
  • Laad capaciteit DIN EN 13155 F2: 1,5 kN
  • Laad capaciteit DIN EN 13155 F3: 1,5 kN
  • Ontvangende draad: M10
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 274 g
show article view
Hijspennen met schroefdraad
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, mangaangefosfateerd
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
19 mm
Laad ca­pa­ci­teit DIN EN 13155 F1 [kN]:
6,2 kN
Artikelnummer:
22352.2012
CAD
Documenten
Hijspennen met schroefdraad
  • temperstaal
  • d1: M12
  • l1: 19 mm
  • d2 -0,07: 10,07 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4: 12,7 mm
  • l2: 24 mm
  • l3: 28,1 mm
  • l4: 39,1 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 84,3 mm
  • l9: 21,5 mm
  • l10: 12 mm
  • Laad capaciteit DIN EN 13155 F1: 6,2 kN
  • Laad capaciteit DIN EN 13155 F2: 2,5 kN
  • Laad capaciteit DIN EN 13155 F3: 2,3 kN
  • Ontvangende draad: M12
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 249 g
show article view
Hijspennen met schroefdraad
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, mangaangefosfateerd
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
19 mm
Laad ca­pa­ci­teit DIN EN 13155 F1 [kN]:
8,4 kN
Artikelnummer:
22352.2016
CAD
Documenten
Hijspennen met schroefdraad
  • temperstaal
  • d1: M16
  • l1: 19 mm
  • d2 -0,07: 13,8 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4: 16,7 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 30,5 mm
  • l4: 42,3 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 88,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • l10: 12 mm
  • Laad capaciteit DIN EN 13155 F1: 8,4 kN
  • Laad capaciteit DIN EN 13155 F2: 4,5 kN
  • Laad capaciteit DIN EN 13155 F3: 4,2 kN
  • Ontvangende draad: M16
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 271 g
show article view
Hijspennen met schroefdraad
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, mangaangefosfateerd
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
25 mm
Laad ca­pa­ci­teit DIN EN 13155 F1 [kN]:
16,6 kN
Artikelnummer:
22352.2020
CAD
Documenten
Hijspennen met schroefdraad
  • temperstaal
  • d1: M20
  • l1: 25 mm
  • d2 -0,07: 17,75 mm
  • d3: 30 mm
  • d4: 20,7 mm
  • l2: 31,8 mm
  • l3: 39,1 mm
  • l4: 53,7 mm
  • l5: 32,6 mm
  • l6: 36 mm
  • l7: 56 mm
  • l8: 109,2 mm
  • l9: 30 mm
  • l10: 17 mm
  • Laad capaciteit DIN EN 13155 F1: 16,6 kN
  • Laad capaciteit DIN EN 13155 F2: 7,7 kN
  • Laad capaciteit DIN EN 13155 F3: 5,8 kN
  • Ontvangende draad: M20
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 554 g
show article view
Hijspennen met schroefdraad
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, mangaangefosfateerd
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
31 mm
Laad ca­pa­ci­teit DIN EN 13155 F1 [kN]:
23 kN
Artikelnummer:
22352.2024
CAD
Documenten
Hijspennen met schroefdraad
  • temperstaal
  • d1: M24
  • l1: 31 mm
  • d2 -0,07: 20,7 mm
  • d3: 36 mm
  • d4: 24,7 mm
  • l2: 38,9 mm
  • l3: 47,3 mm
  • l4: 61,4 mm
  • l5: 50,6 mm
  • l6: 49,8 mm
  • l7: 82 mm
  • l8: 145,4 mm
  • l9: 36 mm
  • l10: 22 mm
  • Laad capaciteit DIN EN 13155 F1: 23 kN
  • Laad capaciteit DIN EN 13155 F2: 11,1 kN
  • Laad capaciteit DIN EN 13155 F3: 8,6 kN
  • Ontvangende draad: M24
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 1234 g
show article view
Hijspennen met schroefdraad
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4542, precipitatiegehard
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
13,9 mm
Laad ca­pa­ci­teit DIN EN 13155 F1 [kN]:
2,1 kN
Artikelnummer:
22352.3008
CAD
Documenten
Hijspennen met schroefdraad
  • Roestvast staal
  • d1: M8
  • l1: 13,9 mm
  • d2 -0,07: 6,62 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4: 8,1 mm
  • l2: 17,6 mm
  • l3: 19,5 mm
  • l4: 34,6 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 82,3 mm
  • l9: 21,5 mm
  • l10: 8 mm
  • Laad capaciteit DIN EN 13155 F1: 2,1 kN
  • Laad capaciteit DIN EN 13155 F2: 0,9 kN
  • Laad capaciteit DIN EN 13155 F3: 0,8 kN
  • Ontvangende draad: M8
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 227 g
show article view
Hijspennen met schroefdraad
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4542, precipitatiegehard
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
16 mm
Laad ca­pa­ci­teit DIN EN 13155 F1 [kN]:
3,9 kN
Artikelnummer:
22352.3010
CAD
Documenten
Hijspennen met schroefdraad
  • Roestvast staal
  • d1: M10
  • l1: 16 mm
  • d2 -0,07: 8,35 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4: 10,2 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 22,9 mm
  • l4: 36,4 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 83,6 mm
  • l9: 21,5 mm
  • l10: 10 mm
  • Laad capaciteit DIN EN 13155 F1: 3,9 kN
  • Laad capaciteit DIN EN 13155 F2: 1,5 kN
  • Laad capaciteit DIN EN 13155 F3: 1,5 kN
  • Ontvangende draad: M10
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 274 g
show article view
Hijspennen met schroefdraad
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4542, precipitatiegehard
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
19 mm
Laad ca­pa­ci­teit DIN EN 13155 F1 [kN]:
6,2 kN
Artikelnummer:
22352.3012
CAD
Documenten
Hijspennen met schroefdraad
  • Roestvast staal
  • d1: M12
  • l1: 19 mm
  • d2 -0,07: 10,07 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4: 12,7 mm
  • l2: 24 mm
  • l3: 28,1 mm
  • l4: 39,1 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 84,3 mm
  • l9: 21,5 mm
  • l10: 12 mm
  • Laad capaciteit DIN EN 13155 F1: 6,2 kN
  • Laad capaciteit DIN EN 13155 F2: 2,5 kN
  • Laad capaciteit DIN EN 13155 F3: 2,3 kN
  • Ontvangende draad: M12
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 249 g
show article view
Hijspennen met schroefdraad
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4542, precipitatiegehard
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
19 mm
Laad ca­pa­ci­teit DIN EN 13155 F1 [kN]:
8,4 kN
Artikelnummer:
22352.3016
CAD
Documenten
Hijspennen met schroefdraad
  • Roestvast staal
  • d1: M16
  • l1: 19 mm
  • d2 -0,07: 13,8 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4: 16,7 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 30,5 mm
  • l4: 42,3 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 88,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • l10: 12 mm
  • Laad capaciteit DIN EN 13155 F1: 8,4 kN
  • Laad capaciteit DIN EN 13155 F2: 4,5 kN
  • Laad capaciteit DIN EN 13155 F3: 4,2 kN
  • Ontvangende draad: M16
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 271 g
show article view
Hijspennen met schroefdraad
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4542, precipitatiegehard
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
25 mm
Laad ca­pa­ci­teit DIN EN 13155 F1 [kN]:
10 kN
Artikelnummer:
22352.3020
CAD
Documenten
Hijspennen met schroefdraad
  • Roestvast staal
  • d1: M20
  • l1: 25 mm
  • d2 -0,07: 17,75 mm
  • d3: 30 mm
  • d4: 20,7 mm
  • l2: 31,8 mm
  • l3: 39,1 mm
  • l4: 53,7 mm
  • l5: 32,6 mm
  • l6: 36 mm
  • l7: 56 mm
  • l8: 109,2 mm
  • l9: 30 mm
  • l10: 17 mm
  • Laad capaciteit DIN EN 13155 F1: 10 kN
  • Laad capaciteit DIN EN 13155 F2: 7,7 kN
  • Laad capaciteit DIN EN 13155 F3: 5,8 kN
  • Ontvangende draad: M20
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 555 g
show article view
Hijspennen met schroefdraad
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4542, precipitatiegehard
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
31 mm
Laad ca­pa­ci­teit DIN EN 13155 F1 [kN]:
23 kN
Artikelnummer:
22352.3024
CAD
Documenten
Hijspennen met schroefdraad
  • Roestvast staal
  • d1: M24
  • l1: 31 mm
  • d2 -0,07: 20,7 mm
  • d3: 36 mm
  • d4: 24,7 mm
  • l2: 38,9 mm
  • l3: 47,3 mm
  • l4: 61,4 mm
  • l5: 50,6 mm
  • l6: 49,8 mm
  • l7: 82 mm
  • l8: 145,4 mm
  • l9: 36 mm
  • l10: 22 mm
  • Laad capaciteit DIN EN 13155 F1: 23 kN
  • Laad capaciteit DIN EN 13155 F2: 11,1 kN
  • Laad capaciteit DIN EN 13155 F3: 8,6 kN
  • Ontvangende draad: M24
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 1234 g
show article view
Hijspennen met schroefdraad

Materiaal

Stift

  • temperstaal, veredeld, mangaangefosfateerd
  • RVS 1.4542, precipitatiegehard

Drukknop

  • Aluminium, oranje, geanodiseerd

Schroefdraad element

  • RVS 1.4542, precipitatiegehard

Schakel

  • temperstaal, veredeld, mangaangefosfateerd
  • RVS 1.4571

Veer

  • Roestvrij staal

Montage

Insteekhijsogen met schroefdraad kunnen worden gemonteerd in schroefdraad die overeenkomt met de maatvoering.

Montage:

  1. Druk op de knop en houdt deze ingedrukt.
  2. Steek het insteekhijsoog met schroefdraad in het gat met schroefdraad.
  3. Laat de knop los (de knop moet weer terug zijn in de beginstand)
  4. Draai het insteekhijsoog met schroefdraad met de hand vast totdat deze volledig op het draagvlak rust.
  5. Er moet op worden gelet dat de schroefdraadsegmenten in het montageschroefdaad grijpen.

Demontage:

  1. Draai het insteekhijsoog met schroefdraad ongeveer een kwartslag tegen de klok in.
  2. Druk op de knop en houdt deze ingedrukt.
  3. Verwijder het insteekhijsoog met schroefdraad.
  4. Laat de knop los.

Werking

Elk insteekhijsoog met schroefdraad bevat een handleiding met een EG-conformiteitsverklaring.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Korte handleiding insteekhijsogen met schroefdraad voor centreergaten volgens DIN 332 (EH 22352.)
Categorie:
Handleiding
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
FAQ - Hijspennen met schroefdraad
Categorie:
Veel gestelde vraag
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Datasheet EH 22352. Hijspennen met schroefdraad – zelf borgend, voor centreerboringen volgens DIN 332
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Original operating instructions threaded lifting pins
Categorie:
Handleiding
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Krachtentabel insteekhijsoog met zelfborgend schroefdraad
Categorie:
Handleiding
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Flyer Lifting Devices
Categorie:
Infomatie materiaal
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden

Conform RoHS 

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

 

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat propositie 65 stoffen


Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."

 

Wat is de functie van insteekhijsogen met zelfborgende schroefdraad en waar worden ze gebruikt?

Alle componenten, machines en werkstukken met een bestaande schroefdraad kunnen direct via de schroefdraad worden gehesen of vastgezet. De insteekhijsogen met zelfborgende schroefdraad worden in bijna alle industrieën gebruikt, b.v. in de machinebouw, elektrotechniek, metaalbewerking en assemblage.

Wat is het verschil tussen insteekhijsogen en insteekhijsogen met zelfborgende schroefdraad?

De hijsogen kunnen zeer snel in bestaande boringen met ondersnijding worden gemonteerd.

Componenten die al een bestaande schroefdraad hebben kunnen worden verplaatst of opgetild met het insteekhijsoog met zelfborgende schroefdraad door het hijsoog in het schroefdraadgat te steken. 

Eerder gebruikte oogbouten kunnen zonder problemen en mechanische aanpassingen aan het werkstuk worden vervangen door het Halder insteekhijsoog met zelfborgende schroefdraad. Raadpleeg de documentatie voor de belastingspecificaties.

Wat is het voordeel van het insteekhijsoog met zelfborgende schroefdraad ten opzichte van oogbouten?

Oogbouten zijn goedkoper maar ze blijven op de te verplaatsen onderdelen. Op de lange termijn is dit goed te merken in de prijs. Het vergt tijd om de oogbouten aan te draaien. Ter vergelijking: de insteekhijsogen worden door het indrukken van de bedienknop in de schroefdraad gestoken en "in één keer" vergrendeld. Om deze reden worden de insteekhijsogen afgeschreven na ongeveer 350 bedieningen.

Waarop moet worden gelet bij het monteren van de insteekhijsogen met zelfborgend schroefdraad?

Aangezien dit  een TÜV-gecertificeerd lastopnamemiddel met CE-markering is, moet de gebruiksaanwijzing in acht genemen worden. Het insteekhijsoog moet altijd volledig in het schroefdraad worden gestoken. Bovendien wordt de functionele veiligheid gegarandeerd door het licht met de hand te draaien tot het de draadstop heeft bereikt.

In welke schroefdraadmaten zijn de insteekhijsogen met zelfborgende schroefdraad verkrijgbaar?

In de maten M8, M10, M12, M16, M20, M24, M27, M30 alsook 1/2", 3/4" en 1". 

Hoe sterk kunnen hijspennen met schroefdraad axiaal worden belast?

De maximale belastbaarheid is afhankelijk van de gebruikte variant. De volgens DIN EN 13155 geteste waarden liggen in het bereik van 1,5 kN (diameter 8) en 10 kN (diameter 20). Bij schuine trekkracht of trekrichting in 90° gelden lagere waarden - zie de tabel productgegevens.

Zijn er ook speciale uitvoeringen mogelijk voor insteekhijogen met zelfborgende schroefdraad?

Ja, speciale uitvoeringen zijn mogelijk. Aangezien er voor elke schroefdaadmaat schroefdraadsegmenten nodig zijn, kunnen op dit moment alleen de bestaande schroefdraadmaten worden aangeboden. Wijzigingen in de geometrie kunnen tot zekere hoogte worden aangebracht. Stuur ons vrijblijvend uw aanvraag bij interesse.

Waar moet rekening mee worden gehouden bij een speciaal insteekhijsoog met zelfborgende schroefdraad?

Omdat de speciale uitvoeringen enkel lijken op de standaard uitvoeringen is de TÜV certificering niet van toepassing.

Wanneer de speciale uitvoering minimaal afwijkt van de standaard uitvoering is CE-markering mogelijk. Op deze manier krijgt het speciale onderdeel ook een specificatie van het hijsvermogen op basis van de equivalente standaard uitvoering.

Vanaf welk aantal kan een speciaal instekhijsoog met zelfborgende schroefdraad worden geproduceerd?

Vanaf 10 stuks kan er een voordelige offerte worden gemaakt. Stuur ons vrijblijvend uw aanvraag bij interesse.

Wat is het verschil tussen het TÜV certificaat en de CE-markering voor insteekshijsogen en insteekhijsogen met zelfborgende schroefdraad?

Aangezien beide hijsogen een lastbehandelingsapparaat zijn vallen zij onder machinerichtlijn 2006/42/EC en is CE-markering verplicht. In de CE-markering is onder meer opgenomen dat het maximale hijsvermogen van het hijsoog wordt gespecificeerd.  Deze informatie wordt bepaald door interne berekeningen en testen. De hijsogen worden alleen goedgekeurd door de TÜV als deze waarden ook gecontroleerd en getest zijn door de TÜV.  Speciale uitvoeringen worden enkel vervaardigd zonder CE-markering en dus zonder vermelding van hijsvermogen omdat voor deze speciale uitvoeringen de berekeningen en testst doorgaan niet worden uitgevoerd. Indien van toepassing kan een CE-markering worden afgegeven als de speciale uitvoering vergelijkbaar is met de standaard uitvoering en het belastinggegevens als referentie kunnen worden gebruikt. Voor een TÜV certificaat zal voor elke maat een keuring moeten worden aangevraagd bij de TÜV. Hieraan zijn extra kosten verbonden. Stuur ons vrijblijvend uw aanvraag bij interesse.

Geeft de informatie op het insteekhijsoog met zelfborgende schroefdraad het serienummer van de productie weer?

Ja, naast de productiedatum staat ook het batchnummer BA op het insteekhijsoog.

Van welk materiaal worden de insteekhijsogen met zelfborgende schroefdaad gemaakt?

Er is een uitvoering gemaat van gehard staal, getemperd and mangaan gefosfateerd en een uitvoering van roestvast staal 1.4542 precipitatiegehard, afhankelijk van de toepassing. Zie voor belastingspecificaties de productgegevensgrafiek.

Wat is de levensduur van een insteekhijsoog met zelfborgende schroefdraad?

Dit is niet in algemene zin te beantwoorden omdat het altijd afhankelijk is van de toepassing en de omgevingsomstandigheden. Als een insteekhijsoog beschadigd is b.v. als het gebarsten of vervormd is , moet het onmiddellijk buiten gebruik worden gesteld. Verder moet het insteekhijsoog één keer per jaar aan een veiligheidscontrole worden onderworpen met een visuele en functionele controle door een gekwalificeerd persoon.