Snel­kop­pe­lin­gen met radiale compensatie

EH 25100.

Snelinsteekkoppeling met compensatie voor radiale afwijkingen voor veelvuldige toepassingen, bijvoorbeeld als verbinding tussen zuigerstang en lineaire bewegingsunit. 

Uw selectie resulteerde in 20 resultaten

Ver­sie
Af­beel­ding
d1 [mm]
l1 ~ [mm]
Toe­ge­sta­ne trek- en druk­be­las­ting max. [kN]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
met een koppelschroef
Af­beel­ding:
1
d1 [mm]:
M6
l1 ~ [mm]:
~ 37,5 mm
Toe­ge­sta­ne trek- en druk­be­las­ting max. [kN]:
2,5 kN
Artikelnummer:
25100.0006
CAD
Documenten
Snelkoppelingen
  • met een koppelschroef – Afbeelding 1
  • d1: M6
  • d2: 21 mm
  • l1: ~ 37,5 mm
  • l2 min.: 11 mm
  • l3: 14 mm
  • l4 min.: 9 mm
  • l5: 18 mm
  • SW SW1: 19 mm
  • SW SW2: 10 mm
  • Radiale verplaatsingscompensatie x max.: 0,6 mm
  • Toegestane trek- en drukbelasting max.: 2,5 kN
  • Gewicht: 44 g
show article view
Snelkoppelingen
Ver­sie:
met een koppelschroef
Af­beel­ding:
1
d1 [mm]:
M8
l1 ~ [mm]:
~ 45 mm
Toe­ge­sta­ne trek- en druk­be­las­ting max. [kN]:
4,5 kN
Artikelnummer:
25100.0008
CAD
Documenten
Snelkoppelingen
  • met een koppelschroef – Afbeelding 1
  • d1: M8
  • d2: 26 mm
  • l1: ~ 45 mm
  • l2 min.: 13,5 mm
  • l3: 17 mm
  • l4 min.: 11,5 mm
  • l5: 22,5 mm
  • SW SW1: 24 mm
  • SW SW2: 13 mm
  • Radiale verplaatsingscompensatie x max.: 0,7 mm
  • Toegestane trek- en drukbelasting max.: 4,5 kN
  • Gewicht: 86 g
show article view
Snelkoppelingen
Ver­sie:
met een koppelschroef
Af­beel­ding:
1
d1 [mm]:
M10
l1 ~ [mm]:
~ 56,2 mm
Toe­ge­sta­ne trek- en druk­be­las­ting max. [kN]:
6,5 kN
Artikelnummer:
25100.0010
CAD
Documenten
Snelkoppelingen
  • met een koppelschroef – Afbeelding 1
  • d1: M10
  • d2: 30 mm
  • l1: ~ 56,2 mm
  • l2 min.: 16 mm
  • l3: 20 mm
  • l4 min.: 16 mm
  • l5: 29 mm
  • SW SW1: 27 mm
  • SW SW2: 17 mm
  • Radiale verplaatsingscompensatie x max.: 0,7 mm
  • Toegestane trek- en drukbelasting max.: 6,5 kN
  • Gewicht: 148 g
show article view
Snelkoppelingen
Ver­sie:
met een koppelschroef
Af­beel­ding:
1
d1 [mm]:
M12
l1 ~ [mm]:
~ 66,7 mm
Toe­ge­sta­ne trek- en druk­be­las­ting max. [kN]:
10 kN
Artikelnummer:
25100.0012
CAD
Documenten
Snelkoppelingen
  • met een koppelschroef – Afbeelding 1
  • d1: M12
  • d2: 32,5 mm
  • l1: ~ 66,7 mm
  • l2 min.: 21 mm
  • l3: 25 mm
  • l4 min.: 17 mm
  • l5: 34 mm
  • SW SW1: 30 mm
  • SW SW2: 19 mm
  • Radiale verplaatsingscompensatie x max.: 0,8 mm
  • Toegestane trek- en drukbelasting max.: 10 kN
  • Gewicht: 209 g
show article view
Snelkoppelingen
Ver­sie:
met een koppelschroef
Af­beel­ding:
1
d1 [mm]:
M16
l1 ~ [mm]:
~ 83 mm
Toe­ge­sta­ne trek- en druk­be­las­ting max. [kN]:
18 kN
Artikelnummer:
25100.0016
CAD
Documenten
Snelkoppelingen
  • met een koppelschroef – Afbeelding 1
  • d1: M16
  • d2: 39 mm
  • l1: ~ 83 mm
  • l2 min.: 25 mm
  • l3: 30 mm
  • l4 min.: 23 mm
  • l5: 42 mm
  • SW SW1: 36 mm
  • SW SW2: 24 mm
  • Radiale verplaatsingscompensatie x max.: 1 mm
  • Toegestane trek- en drukbelasting max.: 18 kN
  • Gewicht: 382 g
show article view
Snelkoppelingen
Ver­sie:
met een koppelschroef
Af­beel­ding:
1
d1 [mm]:
M20
l1 ~ [mm]:
~ 93,5 mm
Toe­ge­sta­ne trek- en druk­be­las­ting max. [kN]:
30 kN
Artikelnummer:
25100.0020
CAD
Documenten
Snelkoppelingen
  • met een koppelschroef – Afbeelding 1
  • d1: M20
  • d2: 44 mm
  • l1: ~ 93,5 mm
  • l2 min.: 29 mm
  • l3: 35 mm
  • l4 min.: 23,5 mm
  • l5: 45,5 mm
  • SW SW1: 41 mm
  • SW SW2: 30 mm
  • Radiale verplaatsingscompensatie x max.: 1 mm
  • Toegestane trek- en drukbelasting max.: 30 kN
  • Gewicht: 572 g
show article view
Snelkoppelingen
Ver­sie:
met een koppelschroef
Af­beel­ding:
1
d1 [mm]:
M10 x 1,25 mm
l1 ~ [mm]:
~ 56,2 mm
Toe­ge­sta­ne trek- en druk­be­las­ting max. [kN]:
6,5 kN
Artikelnummer:
25100.0030
CAD
Documenten
Snelkoppelingen
  • met een koppelschroef – Afbeelding 1
  • d1: M10 x 1,25 mm
  • d2: 30 mm
  • l1: ~ 56,2 mm
  • l2 min.: 16 mm
  • l3: 20 mm
  • l4 min.: 16 mm
  • l5: 29 mm
  • SW SW1: 27 mm
  • SW SW2: 17 mm
  • Radiale verplaatsingscompensatie x max.: 0,7 mm
  • Toegestane trek- en drukbelasting max.: 6,5 kN
  • Gewicht: 148 g
show article view
Snelkoppelingen
Ver­sie:
met een koppelschroef
Af­beel­ding:
1
d1 [mm]:
M12 x 1,25 mm
l1 ~ [mm]:
~ 66,7 mm
Toe­ge­sta­ne trek- en druk­be­las­ting max. [kN]:
10 kN
Artikelnummer:
25100.0032
CAD
Documenten
Snelkoppelingen
  • met een koppelschroef – Afbeelding 1
  • d1: M12 x 1,25 mm
  • d2: 32,5 mm
  • l1: ~ 66,7 mm
  • l2 min.: 21 mm
  • l3: 25 mm
  • l4 min.: 17 mm
  • l5: 34 mm
  • SW SW1: 30 mm
  • SW SW2: 19 mm
  • Radiale verplaatsingscompensatie x max.: 0,8 mm
  • Toegestane trek- en drukbelasting max.: 10 kN
  • Gewicht: 209 g
show article view
Snelkoppelingen
Ver­sie:
met een koppelschroef
Af­beel­ding:
1
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l1 ~ [mm]:
~ 83 mm
Toe­ge­sta­ne trek- en druk­be­las­ting max. [kN]:
18 kN
Artikelnummer:
25100.0036
CAD
Documenten
Snelkoppelingen
  • met een koppelschroef – Afbeelding 1
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d2: 39 mm
  • l1: ~ 83 mm
  • l2 min.: 25 mm
  • l3: 30 mm
  • l4 min.: 23 mm
  • l5: 42 mm
  • SW SW1: 36 mm
  • SW SW2: 24 mm
  • Radiale verplaatsingscompensatie x max.: 1 mm
  • Toegestane trek- en drukbelasting max.: 18 kN
  • Gewicht: 381 g
show article view
Snelkoppelingen
Ver­sie:
met een koppelschroef
Af­beel­ding:
1
d1 [mm]:
M20 x 1,5 mm
l1 ~ [mm]:
~ 93,5 mm
Toe­ge­sta­ne trek- en druk­be­las­ting max. [kN]:
30 kN
Artikelnummer:
25100.0040
CAD
Documenten
Snelkoppelingen
  • met een koppelschroef – Afbeelding 1
  • d1: M20 x 1,5 mm
  • d2: 44 mm
  • l1: ~ 93,5 mm
  • l2 min.: 29 mm
  • l3: 35 mm
  • l4 min.: 23,5 mm
  • l5: 45,5 mm
  • SW SW1: 41 mm
  • SW SW2: 30 mm
  • Radiale verplaatsingscompensatie x max.: 1 mm
  • Toegestane trek- en drukbelasting max.: 30 kN
  • Gewicht: 571 g
show article view
Snelkoppelingen
Ver­sie:
met een koppelmoer
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
M6
l1 ~ [mm]:
~ 37,5 mm
Toe­ge­sta­ne trek- en druk­be­las­ting max. [kN]:
2,5 kN
Artikelnummer:
25100.0056
CAD
Documenten
Snelkoppelingen
  • met een koppelmoer – Afbeelding 2
  • d1: M6
  • d2: 21 mm
  • d3: 11 mm
  • l1: ~ 37,5 mm
  • l2 min.: 11 mm
  • l4 min.: 9 mm
  • l5: 18 mm
  • SW SW1: 19 mm
  • SW SW2: 10 mm
  • Radiale verplaatsingscompensatie x max.: 0,6 mm
  • Toegestane trek- en drukbelasting max.: 2,5 kN
  • Gewicht: 46 g
show article view
Snelkoppelingen
Ver­sie:
met een koppelmoer
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
M8
l1 ~ [mm]:
~ 45 mm
Toe­ge­sta­ne trek- en druk­be­las­ting max. [kN]:
4,5 kN
Artikelnummer:
25100.0058
CAD
Documenten
Snelkoppelingen
  • met een koppelmoer – Afbeelding 2
  • d1: M8
  • d2: 26 mm
  • d3: 14,4 mm
  • l1: ~ 45 mm
  • l2 min.: 13,5 mm
  • l4 min.: 11,5 mm
  • l5: 22,5 mm
  • SW SW1: 24 mm
  • SW SW2: 13 mm
  • Radiale verplaatsingscompensatie x max.: 0,7 mm
  • Toegestane trek- en drukbelasting max.: 4,5 kN
  • Gewicht: 91 g
show article view
Snelkoppelingen
Ver­sie:
met een koppelmoer
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
M10
l1 ~ [mm]:
~ 56,2 mm
Toe­ge­sta­ne trek- en druk­be­las­ting max. [kN]:
6,5 kN
Artikelnummer:
25100.0060
CAD
Documenten
Snelkoppelingen
  • met een koppelmoer – Afbeelding 2
  • d1: M10
  • d2: 30 mm
  • d3: 19 mm
  • l1: ~ 56,2 mm
  • l2 min.: 15 mm
  • l4 min.: 16 mm
  • l5: 29 mm
  • SW SW1: 27 mm
  • SW SW2: 17 mm
  • Radiale verplaatsingscompensatie x max.: 0,7 mm
  • Toegestane trek- en drukbelasting max.: 6,5 kN
  • Gewicht: 159 g
show article view
Snelkoppelingen
Ver­sie:
met een koppelmoer
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
M12
l1 ~ [mm]:
~ 66,7 mm
Toe­ge­sta­ne trek- en druk­be­las­ting max. [kN]:
10 kN
Artikelnummer:
25100.0062
CAD
Documenten
Snelkoppelingen
  • met een koppelmoer – Afbeelding 2
  • d1: M12
  • d2: 32,5 mm
  • d3: 21,2 mm
  • l1: ~ 66,7 mm
  • l2 min.: 17,5 mm
  • l4 min.: 17 mm
  • l5: 34 mm
  • SW SW1: 30 mm
  • SW SW2: 19 mm
  • Radiale verplaatsingscompensatie x max.: 0,8 mm
  • Toegestane trek- en drukbelasting max.: 10 kN
  • Gewicht: 224 g
show article view
Snelkoppelingen
Ver­sie:
met een koppelmoer
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
M16
l1 ~ [mm]:
~ 83 mm
Toe­ge­sta­ne trek- en druk­be­las­ting max. [kN]:
18 kN
Artikelnummer:
25100.0066
CAD
Documenten
Snelkoppelingen
  • met een koppelmoer – Afbeelding 2
  • d1: M16
  • d2: 39 mm
  • d3: 27 mm
  • l1: ~ 83 mm
  • l2 min.: 22 mm
  • l4 min.: 23 mm
  • l5: 42 mm
  • SW SW1: 36 mm
  • SW SW2: 24 mm
  • Radiale verplaatsingscompensatie x max.: 1 mm
  • Toegestane trek- en drukbelasting max.: 18 kN
  • Gewicht: 403 g
show article view
Snelkoppelingen
Ver­sie:
met een koppelmoer
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
M20
l1 ~ [mm]:
~ 93,5 mm
Toe­ge­sta­ne trek- en druk­be­las­ting max. [kN]:
30 kN
Artikelnummer:
25100.0070
CAD
Documenten
Snelkoppelingen
  • met een koppelmoer – Afbeelding 2
  • d1: M20
  • d2: 44 mm
  • d3: 34 mm
  • l1: ~ 93,5 mm
  • l2 min.: 25 mm
  • l4 min.: 23,5 mm
  • l5: 45,5 mm
  • SW SW1: 41 mm
  • SW SW2: 30 mm
  • Radiale verplaatsingscompensatie x max.: 1 mm
  • Toegestane trek- en drukbelasting max.: 30 kN
  • Gewicht: 606 g
show article view
Snelkoppelingen
Ver­sie:
met een koppelmoer
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
M10 x 1,25 mm
l1 ~ [mm]:
~ 56,2 mm
Toe­ge­sta­ne trek- en druk­be­las­ting max. [kN]:
6,5 kN
Artikelnummer:
25100.0080
CAD
Documenten
Snelkoppelingen
  • met een koppelmoer – Afbeelding 2
  • d1: M10 x 1,25 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: 19 mm
  • l1: ~ 56,2 mm
  • l2 min.: 15 mm
  • l4 min.: 16 mm
  • l5: 29 mm
  • SW SW1: 27 mm
  • SW SW2: 17 mm
  • Radiale verplaatsingscompensatie x max.: 0,7 mm
  • Toegestane trek- en drukbelasting max.: 6,5 kN
  • Gewicht: 159 g
show article view
Snelkoppelingen
Ver­sie:
met een koppelmoer
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
M12 x 1,25 mm
l1 ~ [mm]:
~ 66,7 mm
Toe­ge­sta­ne trek- en druk­be­las­ting max. [kN]:
10 kN
Artikelnummer:
25100.0082
CAD
Documenten
Snelkoppelingen
  • met een koppelmoer – Afbeelding 2
  • d1: M12 x 1,25 mm
  • d2: 32,5 mm
  • d3: 21,2 mm
  • l1: ~ 66,7 mm
  • l2 min.: 17,5 mm
  • l4 min.: 17 mm
  • l5: 34 mm
  • SW SW1: 30 mm
  • SW SW2: 19 mm
  • Radiale verplaatsingscompensatie x max.: 0,8 mm
  • Toegestane trek- en drukbelasting max.: 10 kN
  • Gewicht: 223 g
show article view
Snelkoppelingen
Ver­sie:
met een koppelmoer
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l1 ~ [mm]:
~ 83 mm
Toe­ge­sta­ne trek- en druk­be­las­ting max. [kN]:
18 kN
Artikelnummer:
25100.0086
CAD
Documenten
Snelkoppelingen
  • met een koppelmoer – Afbeelding 2
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d2: 39 mm
  • d3: 27 mm
  • l1: ~ 83 mm
  • l2 min.: 22 mm
  • l4 min.: 23 mm
  • l5: 42 mm
  • SW SW1: 36 mm
  • SW SW2: 24 mm
  • Radiale verplaatsingscompensatie x max.: 1 mm
  • Toegestane trek- en drukbelasting max.: 18 kN
  • Gewicht: 403 g
show article view
Snelkoppelingen
Ver­sie:
met een koppelmoer
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
M20 x 1,5 mm
l1 ~ [mm]:
~ 93,5 mm
Toe­ge­sta­ne trek- en druk­be­las­ting max. [kN]:
30 kN
Artikelnummer:
25100.0090
CAD
Documenten
Snelkoppelingen
  • met een koppelmoer – Afbeelding 2
  • d1: M20 x 1,5 mm
  • d2: 44 mm
  • d3: 34 mm
  • l1: ~ 93,5 mm
  • l2 min.: 25 mm
  • l4 min.: 23,5 mm
  • l5: 45,5 mm
  • SW SW1: 41 mm
  • SW SW2: 30 mm
  • Radiale verplaatsingscompensatie x max.: 1 mm
  • Toegestane trek- en drukbelasting max.: 30 kN
  • Gewicht: 596 g
show article view
Snelkoppelingen

Materiaal

Klauw

  • temperstaal, veredeld, gefosfateerd

Koppelingsdeel

  • temperstaal, veredeld, gefosfateerd

Borgmoer

  • staal, zwart (ISO 4035/8675)

Opmerkingen

De koppeling brengt geen draaimomenten over.

Montage

De montage en demontage van de eenvoudige, degelijke en tweedelige koppeling geschiedt middels een T-gleuf. Daarna is manueel afstellen niet nodig.

De snelinsteekkoppeling kan met alle gangbare pneumatische en hydraulische cilinders middels schroefdraad verbonden worden.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 25100. Snelkoppelingen – met radiale compensatie
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."