25100.0090 - Snelkoppelingen
met radiale compensatie

Snelinsteekkoppeling met compensatie voor radiale afwijkingen voor veelvuldige toepassingen, bijvoorbeeld als verbinding tussen zuigerstang en lineaire bewegingsunit. 

Dit artikel 25100.0090 - Snelkoppelingen met radiale compensatie / met een koppelmoer (d1: M20 x 1,5 mm) is een variant van de artikelgroep Snel­kop­pe­lin­gen met radiale compensatie (EH 25100.)

Ver­sie
Af­beel­ding
d1 [mm]
l1 ~ [mm]
Toe­ge­sta­ne trek- en druk­be­las­ting - max. [kN]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
met een koppelmoer
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
M20 x 1,5 mm
l1 ~ [mm]:
~ 93,5 mm
Toe­ge­sta­ne trek- en druk­be­las­ting max. [kN]:
30 kN
Artikelnummer:
25100.0090
Documenten
Snelkoppelingen
  • met een koppelmoer – Afbeelding 2
  • d1: M20 x 1,5 mm
  • d2: 44 mm
  • d3: 34 mm
  • l1: ~ 93,5 mm
  • l2 min.: 25 mm
  • l4 min.: 23,5 mm
  • l5: 45,5 mm
  • SW SW1: 41 mm
  • SW SW2: 30 mm
  • Radiale verplaatsingscompensatie x max.: 1 mm
  • Toegestane trek- en drukbelasting max.: 30 kN
  • Gewicht: 596 g
Snelkoppelingen

Materiaal

Klauw

  • temperstaal, veredeld, gefosfateerd

Koppelingsdeel

  • temperstaal, veredeld, gefosfateerd

Borgmoer

  • staal, zwart (ISO 4035/8675)

Opmerkingen

De koppeling brengt geen draaimomenten over.

Montage

De montage en demontage van de eenvoudige, degelijke en tweedelige koppeling geschiedt middels een T-gleuf. Daarna is manueel afstellen niet nodig.

De snelinsteekkoppeling kan met alle gangbare pneumatische en hydraulische cilinders middels schroefdraad verbonden worden.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 25100.0090
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."