Centreer­span­elementen met spannende kogels, bediend aan onderzijde 

EH 23340.

Te gebruiken voor nauwkeurig centreren en klemmen in blinde gaten van werkstukken met zoekgat. Exact zelfcentrerend met een nauwkeurigheid van ±0,025 mm. De klemkogels centreren en centreren werkstukken met onbewerkte of voorbewerkte oppervlakken tot aan de lagerpunten. Een grote verstelslag en een kleine bouwhoogte zijn een kenmerk van dit middelste klemelement.

Montage vanaf bovenkant of onderkant.

Uw selectie resulteerde in 11 resultaten

d1 min. [mm]
d1 max. [mm]
d3 [mm]
h4 -2 [mm]
Span­kracht F max. [kN]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
d1 min. [mm]:
11,7 mm
d1 max. [mm]:
14,2 mm
d3 [mm]:
M5
h4 -2 [mm]:
12,7 mm
Span­kracht F max. [kN]:
0,5 kN
Artikelnummer:
23340.0312
CAD
Documenten
Centreerspanelementen
  • d1 min.: 11,7 mm
  • d1 max.: 14,2 mm
  • d2 f7: 10 mm
  • d3: M5
  • d4: M3
  • d5 +0,3: 1,5 mm
  • h1: 9,9 mm
  • h2: 3,9 mm
  • h3: 3,2 mm
  • h4 -2: 12,7 mm
  • h5: 3,5 mm
  • h6 +1: 11 mm
  • h7: ~ 13 mm
  • l1 ±0,1: 3,5 mm
  • Kogel diameter: 2,5 mm
  • Aantal kogels n: 3
  • Slag s: 1,3 mm
  • SW SW1: 5,5 mm
  • SW SW2: 4 mm
  • SW SW3: 8 mm
  • Spankracht F max.: 0,5 kN
  • Aandraaimoment max.: 2 Nm
  • Boring D1 H7: 10 mm
  • Boring D2: 1,5 mm
  • Boring D3: 5 mm
  • Boring D4: M5
  • Boring H1: 2 mm
  • Boring H2 +0,5: 3,5 mm
  • Boring L1 ±0,1: 3,5 mm
  • Gewicht: 13 g
show article view
Centreerspanelementen
d1 min. [mm]:
14,5 mm
d1 max. [mm]:
18,5 mm
d3 [mm]:
M6
h4 -2 [mm]:
17 mm
Span­kracht F max. [kN]:
3,5 kN
Artikelnummer:
23340.0314
CAD
Documenten
Centreerspanelementen
  • d1 min.: 14,5 mm
  • d1 max.: 18,5 mm
  • d2 f7: 12 mm
  • d3: M6
  • d4: M3
  • d5 +0,3: 2 mm
  • h1: 14,2 mm
  • h2: 9,8 mm
  • h3: 8,6 mm
  • h4 -2: 17 mm
  • h5: 5,5 mm
  • h6 +1: 14,1 mm
  • h7: ~ 12 mm
  • l1 ±0,1: 4,5 mm
  • Kogel diameter: 4 mm
  • Aantal kogels n: 3
  • Slag s: 2,3 mm
  • SW SW1: 5,5 mm
  • SW SW2: 3 mm
  • SW SW3: 10 mm
  • Spankracht F max.: 3,5 kN
  • Aandraaimoment max.: 2 Nm
  • Boring D1 H7: 12 mm
  • Boring D2: 2 mm
  • Boring D3: 6 mm
  • Boring D4: M6
  • Boring H1: 2,5 mm
  • Boring H2 +0,5: 5,5 mm
  • Boring L1 ±0,1: 4,5 mm
  • Gewicht: 28 g
show article view
Centreerspanelementen
d1 min. [mm]:
18,5 mm
d1 max. [mm]:
22,5 mm
d3 [mm]:
M8
h4 -2 [mm]:
20,4 mm
Span­kracht F max. [kN]:
4 kN
Artikelnummer:
23340.0318
CAD
Documenten
Centreerspanelementen
  • d1 min.: 18,5 mm
  • d1 max.: 22,5 mm
  • d2 f7: 15 mm
  • d3: M8
  • d4: M4
  • d5 +0,3: 2,5 mm
  • h1: 16,5 mm
  • h2: 11,6 mm
  • h3: 10,4 mm
  • h4 -2: 20,4 mm
  • h5: 7,5 mm
  • h6 +1: 18,2 mm
  • h7: ~ 14 mm
  • l1 ±0,1: 5,5 mm
  • Kogel diameter: 4 mm
  • Aantal kogels n: 3
  • Slag s: 2,3 mm
  • SW SW1: 7 mm
  • SW SW2: 5 mm
  • SW SW3: 13 mm
  • Spankracht F max.: 4 kN
  • Aandraaimoment max.: 5 Nm
  • Boring D1 H7: 15 mm
  • Boring D2: 2,5 mm
  • Boring D3: 8 mm
  • Boring D4: M8
  • Boring H1: 3,5 mm
  • Boring H2 +0,5: 7,5 mm
  • Boring L1 ±0,1: 5,5 mm
  • Gewicht: 52 g
show article view
Centreerspanelementen
d1 min. [mm]:
22,5 mm
d1 max. [mm]:
26,5 mm
d3 [mm]:
M10
h4 -2 [mm]:
24,3 mm
Span­kracht F max. [kN]:
4,5 kN
Artikelnummer:
23340.0322
CAD
Documenten
Centreerspanelementen
  • d1 min.: 22,5 mm
  • d1 max.: 26,5 mm
  • d2 f7: 20 mm
  • d3: M10
  • d4: M5
  • d5 +0,3: 3 mm
  • h1: 19,6 mm
  • h2: 14,1 mm
  • h3: 12,9 mm
  • h4 -2: 24,3 mm
  • h5: 6 mm
  • h6 +1: 17,4 mm
  • h7: ~ 15 mm
  • l1 ±0,1: 7 mm
  • Kogel diameter: 4 mm
  • Aantal kogels n: 3
  • Slag s: 2,3 mm
  • SW SW1: 8 mm
  • SW SW2: 6 mm
  • SW SW3: 16 mm
  • Spankracht F max.: 4,5 kN
  • Aandraaimoment max.: 10 Nm
  • Boring D1 H7: 20 mm
  • Boring D2: 3 mm
  • Boring D3: 10 mm
  • Boring D4: M10
  • Boring H1: 3,5 mm
  • Boring H2 +0,5: 6 mm
  • Boring L1 ±0,1: 7 mm
  • Gewicht: 83 g
show article view
Centreerspanelementen
d1 min. [mm]:
26,5 mm
d1 max. [mm]:
30,5 mm
d3 [mm]:
M10
h4 -2 [mm]:
24,5 mm
Span­kracht F max. [kN]:
4,5 kN
Artikelnummer:
23340.0326
CAD
Documenten
Centreerspanelementen
  • d1 min.: 26,5 mm
  • d1 max.: 30,5 mm
  • d2 f7: 20 mm
  • d3: M10
  • d4: M5
  • d5 +0,3: 3 mm
  • h1: 19,8 mm
  • h2: 14,1 mm
  • h3: 13 mm
  • h4 -2: 24,5 mm
  • h5: 6 mm
  • h6 +1: 17,4 mm
  • h7: ~ 15 mm
  • l1 ±0,1: 7 mm
  • Kogel diameter: 4 mm
  • Aantal kogels n: 3
  • Slag s: 2,3 mm
  • SW SW1: 8 mm
  • SW SW2: 6 mm
  • SW SW3: 16 mm
  • Spankracht F max.: 4,5 kN
  • Aandraaimoment max.: 10 Nm
  • Boring D1 H7: 20 mm
  • Boring D2: 3 mm
  • Boring D3: 10 mm
  • Boring D4: M10
  • Boring H1: 3,5 mm
  • Boring H2 +0,5: 6 mm
  • Boring L1 ±0,1: 7 mm
  • Gewicht: 103 g
show article view
Centreerspanelementen
d1 min. [mm]:
30,5 mm
d1 max. [mm]:
38,5 mm
d3 [mm]:
M12
h4 -2 [mm]:
28,8 mm
Span­kracht F max. [kN]:
4,5 kN
Artikelnummer:
23340.0330
CAD
Documenten
Centreerspanelementen
  • d1 min.: 30,5 mm
  • d1 max.: 38,5 mm
  • d2 f7: 25 mm
  • d3: M12
  • d4: M6
  • d5 +0,3: 4 mm
  • h1: 23,2 mm
  • h2: 14,1 mm
  • h3: 11,8 mm
  • h4 -2: 28,8 mm
  • h5: 7 mm
  • h6 +1: 21,9 mm
  • h7: ~ 20 mm
  • l1 ±0,1: 9 mm
  • Kogel diameter: 8 mm
  • Aantal kogels n: 3
  • Slag s: 4,6 mm
  • SW SW1: 10 mm
  • SW SW2: 6 mm
  • SW SW3: 18 mm
  • Spankracht F max.: 4,5 kN
  • Aandraaimoment max.: 17 Nm
  • Boring D1 H7: 25 mm
  • Boring D2: 4 mm
  • Boring D3: 12 mm
  • Boring D4: M12
  • Boring H1: 3,5 mm
  • Boring H2 +0,5: 7 mm
  • Boring L1 ±0,1: 9 mm
  • Gewicht: 153 g
show article view
Centreerspanelementen
d1 min. [mm]:
38,5 mm
d1 max. [mm]:
46,5 mm
d3 [mm]:
M12
h4 -2 [mm]:
33 mm
Span­kracht F max. [kN]:
6,5 kN
Artikelnummer:
23340.0338
CAD
Documenten
Centreerspanelementen
  • d1 min.: 38,5 mm
  • d1 max.: 46,5 mm
  • d2 f7: 30 mm
  • d3: M12
  • d4: M6
  • d5 +0,3: 4 mm
  • h1: 27,1 mm
  • h2: 18 mm
  • h3: 15,5 mm
  • h4 -2: 33 mm
  • h5: 7,5 mm
  • h6 +1: 22,5 mm
  • h7: ~ 20 mm
  • l1 ±0,1: 11 mm
  • Kogel diameter: 8 mm
  • Aantal kogels n: 6
  • Slag s: 4,6 mm
  • SW SW1: 10 mm
  • SW SW2: 8 mm
  • SW SW3: 18 mm
  • Spankracht F max.: 6,5 kN
  • Aandraaimoment max.: 17 Nm
  • Boring D1 H7: 30 mm
  • Boring D2: 4 mm
  • Boring D3: 12 mm
  • Boring D4: M12
  • Boring H1: 4,5 mm
  • Boring H2 +0,5: 7,5 mm
  • Boring L1 ±0,1: 11 mm
  • Gewicht: 269 g
show article view
Centreerspanelementen
d1 min. [mm]:
46,5 mm
d1 max. [mm]:
54,5 mm
d3 [mm]:
M12
h4 -2 [mm]:
33,1 mm
Span­kracht F max. [kN]:
6,5 kN
Artikelnummer:
23340.0346
CAD
Documenten
Centreerspanelementen
  • d1 min.: 46,5 mm
  • d1 max.: 54,5 mm
  • d2 f7: 30 mm
  • d3: M12
  • d4: M6
  • d5 +0,3: 4 mm
  • h1: 27,2 mm
  • h2: 18 mm
  • h3: 15,7 mm
  • h4 -2: 33,1 mm
  • h5: 7,5 mm
  • h6 +1: 22,5 mm
  • h7: ~ 20 mm
  • l1 ±0,1: 11 mm
  • Kogel diameter: 8 mm
  • Aantal kogels n: 6
  • Slag s: 4,6 mm
  • SW SW1: 10 mm
  • SW SW2: 8 mm
  • SW SW3: 18 mm
  • Spankracht F max.: 6,5 kN
  • Aandraaimoment max.: 17 Nm
  • Boring D1 H7: 30 mm
  • Boring D2: 4 mm
  • Boring D3: 12 mm
  • Boring D4: M12
  • Boring H1: 6,5 mm
  • Boring H2 +0,5: 7,5 mm
  • Boring L1 ±0,1: 11 mm
  • Gewicht: 353 g
show article view
Centreerspanelementen
d1 min. [mm]:
54,5 mm
d1 max. [mm]:
70,5 mm
d3 [mm]:
M14 x 1,5 mm
h4 -2 [mm]:
49,9 mm
Span­kracht F max. [kN]:
8 kN
Artikelnummer:
23340.0354
CAD
Documenten
Centreerspanelementen
  • d1 min.: 54,5 mm
  • d1 max.: 70,5 mm
  • d2 f7: 45 mm
  • d3: M14 x 1,5 mm
  • d4: M8
  • d5 +0,3: 5 mm
  • h1: 40,6 mm
  • h2: 23,7 mm
  • h3: 19,1 mm
  • h4 -2: 49,9 mm
  • h5: 9 mm
  • h6 +1: 24,5 mm
  • h7: ~ 32 mm
  • l1 ±0,1: 15 mm
  • Kogel diameter: 16 mm
  • Aantal kogels n: 6
  • Slag s: 9,2 mm
  • SW SW1: 13 mm
  • SW SW2: 10 mm
  • SW SW3: 21 mm
  • Spankracht F max.: 8 kN
  • Aandraaimoment max.: 43 Nm
  • Boring D1 H7: 45 mm
  • Boring D2: 5 mm
  • Boring D3: 14 mm
  • Boring D4: M14 x 1,5 mm
  • Boring H1: 6,5 mm
  • Boring H2 +0,5: 9 mm
  • Boring L1 ±0,1: 15 mm
  • Gewicht: 702 g
show article view
Centreerspanelementen
d1 min. [mm]:
70,5 mm
d1 max. [mm]:
86,5 mm
d3 [mm]:
M16 x 1,5 mm
h4 -2 [mm]:
55,4 mm
Span­kracht F max. [kN]:
10 kN
Artikelnummer:
23340.0370
CAD
Documenten
Centreerspanelementen
  • d1 min.: 70,5 mm
  • d1 max.: 86,5 mm
  • d2 f7: 60 mm
  • d3: M16 x 1,5 mm
  • d4: M8
  • d5 +0,3: 5 mm
  • h1: 46,1 mm
  • h2: 28,3 mm
  • h3: 23,7 mm
  • h4 -2: 55,4 mm
  • h5: 10 mm
  • h6 +1: 29,4 mm
  • h7: ~ 20 mm
  • l1 ±0,1: 17 mm
  • Kogel diameter: 16 mm
  • Aantal kogels n: 6
  • Slag s: 9,2 mm
  • SW SW1: 13 mm
  • SW SW2: 12 mm
  • SW SW3: 24 mm
  • Spankracht F max.: 10 kN
  • Aandraaimoment max.: 43 Nm
  • Boring D1 H7: 60 mm
  • Boring D2: 5 mm
  • Boring D3: 16 mm
  • Boring D4: M16 x 1,5 mm
  • Boring H1: 6,5 mm
  • Boring H2 +0,5: 10 mm
  • Boring L1 ±0,1: 17 mm
  • Gewicht: 1326 g
show article view
Centreerspanelementen
d1 min. [mm]:
86,5 mm
d1 max. [mm]:
102,5 mm
d3 [mm]:
M16 x 1,5 mm
h4 -2 [mm]:
61,6 mm
Span­kracht F max. [kN]:
12,5 kN
Artikelnummer:
23340.0386
CAD
Documenten
Centreerspanelementen
  • d1 min.: 86,5 mm
  • d1 max.: 102,5 mm
  • d2 f7: 60 mm
  • d3: M16 x 1,5 mm
  • d4: M10
  • d5 +0,3: 5 mm
  • h1: 51,2 mm
  • h2: 30,3 mm
  • h3: 25,7 mm
  • h4 -2: 61,6 mm
  • h5: 10 mm
  • h6 +1: 29,4 mm
  • h7: ~ 25 mm
  • l1 ±0,1: 25 mm
  • Kogel diameter: 16 mm
  • Aantal kogels n: 6
  • Slag s: 9,2 mm
  • SW SW1: 16 mm
  • SW SW2: 12 mm
  • SW SW3: 24 mm
  • Spankracht F max.: 12,5 kN
  • Aandraaimoment max.: 79 Nm
  • Boring D1 H7: 60 mm
  • Boring D2: 5 mm
  • Boring D3: 16 mm
  • Boring D4: M16 x 1,5 mm
  • Boring H1: 6,5 mm
  • Boring H2 +0,5: 10 mm
  • Boring L1 ±0,1: 25 mm
  • Gewicht: 2042 g
show article view
Centreerspanelementen

Materiaal

Huls

  • gereedschapstaal, gehard, gezwart

Veer

  • Roestvast staal

Spankogel

  • RVS 1.4112, gehard en geslepen

Montage

Montage-instructie voor montage van boven: Spanplaat en schroef afnemen. Basislichaam met draadeind over SW2 bevestigen.

Werking

De basis werking  handmatig of automatisch met pneumatische of hydraulische bediening.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 23340. Centreer­span­elementen – met spannende kogels, bediend aan onderzijde 
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Assembly and operating instructions centering clamping elements
Categorie:
Handleiding
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden

Conform RoHS 

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

 

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."