Te gebruiken voor nauwkeurig centreren en klemmen in blinde gaten van werkstukken met zoekgat. Exact zelfcentrerend met een nauwkeurigheid van ±0,025 mm. De klemkogels centreren en centreren werkstukken met onbewerkte of voorbewerkte oppervlakken tot aan de lagerpunten. Een grote verstelslag en een kleine bouwhoogte zijn een kenmerk van dit middelste klemelement.
Montage vanaf bovenkant of onderkant.
Dit artikel 23340.0326 - Centreerspanelementen met spannende kogels, bediend aan onderzijde / (d1 min.: 26,5 mm, d1 max.: 30,5 mm) is een variant van de artikelgroep Centreerspanelementen met spannende kogels, bediend aan onderzijde (EH 23340.)
Huls
Veer
Spankogel
Montage-instructie voor montage van boven: Spanplaat en schroef afnemen. Basislichaam met draadeind over SW2 bevestigen.
De basis werking handmatig of automatisch met pneumatische of hydraulische bediening.
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."