SU­PER­CRAFT kunst­stof ha­mers
met trillingsreductie, ergonomisch en gelakt houten handgreep

EH 3366.

De kop van de SUPERCRAFT-hamer is met staalschroot gevuld. Dit zorgt ervoor, dat wanneer het slagvlak het werkstuk raakt, de schrootvulling met een vertraging volgt. Door de verminderde terugslag wordt de slagenergie optimaal benut. Hierdoor zijn zeer krachtige slagen mogelijk. Daarnaast is het werken met de SUPERCRAFT-hamer duidelijk veiliger, ergonomischer en geluidsarmer dan werken met reguliere stalen hamers

De slaginzetten bieden uitstekende slageigenschappen en garanderen een maximale stevigheid met de hoogste levensduur. Zij bestaan uit een zeer zuiver materiaal. In vergelijking met spuitgiet plastic inzetstukken zijn ze daardoor wezenlijk slijtvaster, veerkrachtiger en versplinteren ze zelfs bij temperaturen onder nul niet

De ergonomisch gevormde, gelakte en zeer stabiele Hickorysteel werkt trillingsdempend

Handvat beschermhuls voorkomt misslagen. Zeker van een veilige steel-kop-verbinding door de aluminiumwig en veiligheidspen. Alle lasnaden zijn robot gelast. Een extreem hoogwaardige lasverbinding tussen stootplaat en de hamerkop voorkomt dat de schrootvulling vrijkomt, ook bij maximale belasting. De stevige poederlakcoating beschermd tegen roest

De steel en slaginzet zijn uitwisselbaar

Verkrijgbaar in de maten D20mm tot D80mm, en als voorslaghamer met een gewicht van 9300g

Productkenmerken:

  • Terugslagvrij, voor zeer krachtige slagen
  • Geluidsarm en ergonomisch
  • Inzetstukken van speciaal Nylon met maximale stevigheid
  • Compleet robot gelast
  • Trillingsdempend, ergonomisch gevormd, zeer stabiel en gelakte steel van Hickory hout
  • Handvat beschermhuls voorkomt misslagen
  • Steel en slaginzetten uitwisselbaar
  • Verkrijgbaar in de maten D20mm tot D80mm, tevens als voorslaghamer tot 9300g

Toepassingsgebied

Positionieren und aanpassen van werkstukken in de bankschroef, plaatbewerking, assemblage van werkstukken met scherpe hoeken, montering och reparationer inom fordonsindustrin, steigerbouw, richten, montage behuizingen, installatiebouw, onderhoudswerkzaamheden, stucadoorshaken/metalen staven inslaan, voor krachtvereisende werkzaamheden, breekwerkzaamheden, stoffeerder/zadelmaker, gaten ponsen met ponstang, inslagning av öglor med öljettstämpel, beugels inslaan

Uw selectie resulteerde in 10 resultaten

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

Meer details

Artikelnummer
Prijs [€]
Beschikbaar
Ø [mm]:
20 mm
lkopf [mm]:
105 mm
lhges [mm]:
300 mm
gewicht [g]:
245 g
Artikelnummer:
3366.020
SUPERCRAFT kunststof hamers
  • Ø: 20 mm
  • lkopf : 105 mm
  • lhges : 300 mm
  • Lengte x Breedte x Hoogte: 300 mm x 105 mm x 20 mm
  • Gewicht: 245 g
  • GTIN: 4030618301578
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
25 mm
lkopf [mm]:
105 mm
lhges [mm]:
305 mm
gewicht [g]:
325 g
Artikelnummer:
3366.025
SUPERCRAFT kunststof hamers
  • Ø: 25 mm
  • lkopf : 105 mm
  • lhges : 305 mm
  • Lengte x Breedte x Hoogte: 305 mm x 105 mm x 27 mm
  • Gewicht: 325 g
  • GTIN: 4030618301585
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
30 mm
lkopf [mm]:
110 mm
lhges [mm]:
330 mm
gewicht [g]:
460 g
Artikelnummer:
3366.030
SUPERCRAFT kunststof hamers
  • Ø: 30 mm
  • lkopf : 110 mm
  • lhges : 330 mm
  • Lengte x Breedte x Hoogte: 330 mm x 110 mm x 32 mm
  • Gewicht: 460 g
  • GTIN: 4030618301592
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
35 mm
lkopf [mm]:
110 mm
lhges [mm]:
335 mm
gewicht [g]:
560 g
Artikelnummer:
3366.035
SUPERCRAFT kunststof hamers
  • Ø: 35 mm
  • lkopf : 110 mm
  • lhges : 335 mm
  • Lengte x Breedte x Hoogte: 335 mm x 110 mm x 37 mm
  • Gewicht: 560 g
  • GTIN: 4030618301608
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
40 mm
lkopf [mm]:
115 mm
lhges [mm]:
355 mm
gewicht [g]:
715 g
Artikelnummer:
3366.040
SUPERCRAFT kunststof hamers
  • Ø: 40 mm
  • lkopf : 115 mm
  • lhges : 355 mm
  • Lengte x Breedte x Hoogte: 355 mm x 115 mm x 42 mm
  • Gewicht: 715 g
  • GTIN: 4030618301615
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
45 mm
lkopf [mm]:
120 mm
lhges [mm]:
360 mm
gewicht [g]:
830 g
Artikelnummer:
3366.045
SUPERCRAFT kunststof hamers
  • Ø: 45 mm
  • lkopf : 120 mm
  • lhges : 360 mm
  • Lengte x Breedte x Hoogte: 360 mm x 120 mm x 46 mm
  • Gewicht: 830 g
  • GTIN: 4030618301622
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
50 mm
lkopf [mm]:
120 mm
lhges [mm]:
365 mm
gewicht [g]:
990 g
Artikelnummer:
3366.050
SUPERCRAFT kunststof hamers
  • Ø: 50 mm
  • lkopf : 120 mm
  • lhges : 365 mm
  • Lengte x Breedte x Hoogte: 365 mm x 120 mm x 53 mm
  • Gewicht: 990 g
  • GTIN: 4030618301639
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
60 mm
lkopf [mm]:
145 mm
lhges [mm]:
360 mm
gewicht [g]:
1705 g
Artikelnummer:
3366.060
SUPERCRAFT kunststof hamers
  • Ø: 60 mm
  • lkopf : 145 mm
  • lhges : 360 mm
  • Lengte x Breedte x Hoogte: 360 mm x 145 mm x 60 mm
  • Gewicht: 1705 g
  • GTIN: 4030618301646
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
70 mm
lkopf [mm]:
150 mm
lhges [mm]:
370 mm
gewicht [g]:
2215 g
Artikelnummer:
3366.070
SUPERCRAFT kunststof hamers
  • Ø: 70 mm
  • lkopf : 150 mm
  • lhges : 370 mm
  • Lengte x Breedte x Hoogte: 370 mm x 150 mm x 70 mm
  • Gewicht: 2215 g
  • GTIN: 4030618301653
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
80 mm
lkopf [mm]:
168 mm
lhges [mm]:
380 mm
gewicht [g]:
3210 g
Artikelnummer:
3366.080
SUPERCRAFT kunststof hamers
  • Ø: 80 mm
  • lkopf : 168 mm
  • lhges : 380 mm
  • Lengte x Breedte x Hoogte: 380 mm x 168 mm x 80 mm
  • Gewicht: 3210 g
  • GTIN: 4030618301660
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view

Materiaal

Steel

  • hickory 

Inzetten

  • Nylon, wit 
  • hard 
  • heel slijtvast
  • geen schilfers
  • geluidsdempend
  • Hoge slagkracht
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 3366. SUPERCRAFT kunststof hamers – met trillingsreductie, ergonomisch en gelakt houten handgreep
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
SUPERCRAFT Hamer
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
montagehandleiding SUPERCRAFT inzetstukken
Categorie:
Handleiding
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
DOC0017865__88185.pdf
Categorie:
Handleiding
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Application overview hand tools
Categorie:
Infomatie materiaal
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Selecteer een variant (artikelnummer in het tabblad besteltabel) voor volledige en gedetailleerde nalevingsinformatie.