Ac­ces­soi­res voor: 25071. Stel­rin­gen met snel­ver­stel­ling

Uw selectie resulteerde in 2 resultaten

Om­schrij­ving
nor­ma­le af­me­ting

Meer details

Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Om­schrij­ving:
O-ring
nor­ma­le af­me­ting:
d: 22 x 1,5 mm
Artikelnummer:
25071.0052
Documenten
O-ring
  • O-ring
  • d: 22 mm x 1,5 mm
  • geschikt voor grootte:  8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 16 mm
  • Gewicht: 0,2 g
show article view
O-ring
Om­schrij­ving:
O-ring
nor­ma­le af­me­ting:
d: 27 x 1,5 mm
Artikelnummer:
25071.0054
Documenten
O-ring
  • O-ring
  • d: 27 mm x 1,5 mm
  • geschikt voor grootte: 20 mm, 22 mm
  • Gewicht: 0,2 g
show article view
O-ring