25071.0054 - O-ring
voor stelring

Om­schrij­ving
nor­ma­le af­me­ting
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Om­schrij­ving:
O-ring
nor­ma­le af­me­ting:
d: 27 x 1,5 mm
Artikelnummer:
25071.0054
Documenten
O-ring
  • O-ring
  • d: 27 mm x 1,5 mm
  • geschikt voor grootte: 20 mm, 22 mm
  • Gewicht: 0,2 g
O-ring