23470.0270 - Aanvullende delen
Schroefaansluitingen

Om­schrij­ving
nor­ma­le af­me­ting
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Om­schrij­ving:
Aanvullende delen
nor­ma­le af­me­ting:
voor schroefvijzels: 140 mm
Artikelnummer:
23470.0270
Documenten
Aanvullende delen
  • houder
  • d1: 69 mm
  • b: 80 mm
  • d2: 24,5 mm
  • l1: 210 mm
  • l2: 48 mm
  • l3: 54 mm
  • l4: 90 mm
  • voor schroefvijzels: 140 mm
  • Gewicht: 1279 g
Aanvullende delen
Directe download
Meer bestandsformaten