Ac­ces­soi­res voor: 23470. Schroef­aan­slui­tin­gen

Uw selectie resulteerde in 8 resultaten

Om­schrij­ving
nor­ma­le af­me­ting

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Om­schrij­ving:
Aanvullende delen
nor­ma­le af­me­ting:
voor schroefvijzels: 50 mm
Artikelnummer:
23470.0232
CAD
Documenten
Aanvullende delen
  • houder
  • d1: 31 mm
  • b: 40 mm
  • d2: 18,5 mm
  • l1: 175 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 35 mm
  • l4: 90 mm
  • voor schroefvijzels: 50 mm
  • Gewicht: 516 g
show article view
Aanvullende delen
Om­schrij­ving:
Aanvullende delen
nor­ma­le af­me­ting:
voor schroefvijzels:  52/ 70/100 mm
Artikelnummer:
23470.0250
CAD
Documenten
Aanvullende delen
  • houder
  • d1: 50 mm
  • b: 60 mm
  • d2: 20,5 mm
  • l1: 190 mm
  • l2: 38 mm
  • l3: 46 mm
  • l4: 90 mm
  • voor schroefvijzels:  52 mm/ 70 mm/100 mm
  • Gewicht: 879 g
show article view
Aanvullende delen
Om­schrij­ving:
Aanvullende delen
nor­ma­le af­me­ting:
voor schroefvijzels: 140 mm
Artikelnummer:
23470.0270
CAD
Documenten
Aanvullende delen
  • houder
  • d1: 69 mm
  • b: 80 mm
  • d2: 24,5 mm
  • l1: 210 mm
  • l2: 48 mm
  • l3: 54 mm
  • l4: 90 mm
  • voor schroefvijzels: 140 mm
  • Gewicht: 1279 g
show article view
Aanvullende delen
Om­schrij­ving:
Aanvullende delen
nor­ma­le af­me­ting:
voor schroefvijzels:  52/ 70/100 mm
Artikelnummer:
23470.0350
CAD
Documenten
Aanvullende delen
  • pendelopzetstuk
  • d: 50 mm
  • l: 32 mm
  • voor schroefvijzels:  52 mm/ 70 mm/100 mm
  • Gewicht: 399 g
show article view
Aanvullende delen
Om­schrij­ving:
Aanvullende delen
nor­ma­le af­me­ting:
voor schroefvijzels: 140/210 mm
Artikelnummer:
23470.0365
CAD
Documenten
Aanvullende delen
  • pendelopzetstuk
  • d: 65 mm
  • l: 35 mm
  • voor schroefvijzels: 140 mm/210 mm
  • Gewicht: 716 g
show article view
Aanvullende delen
Om­schrij­ving:
Aanvullende delen
nor­ma­le af­me­ting:
voor schroefvijzels:  52/ 70/100/140/210/300 mm
Artikelnummer:
23470.0171
CAD
Documenten
Aanvullende delen
  • bol opzetstuk
  • voor schroefvijzels:  52 mm/ 70 mm/100 mm/140 mm/210 mm/300 mm
  • Gewicht: 75 g
show article view
Aanvullende delen
Om­schrij­ving:
Aanvullende delen
nor­ma­le af­me­ting:
voor schroefvijzels:  52/ 70/100/140/210/300 mm
Artikelnummer:
23470.0172
CAD
Documenten
Aanvullende delen
  • prisma-opzetstuk
  • voor schroefvijzels:  52 mm/ 70 mm/100 mm/140 mm/210 mm/300 mm
  • Gewicht: 138 g
show article view
Aanvullende delen
Om­schrij­ving:
Aanvullende delen
nor­ma­le af­me­ting:
voor schroefvijzels:  52/ 70/100 mm
Artikelnummer:
23470.0170
CAD
Documenten
Aanvullende delen
  • centreerplaat
  • voor schroefvijzels:  52 mm/ 70 mm/100 mm
  • Gewicht: 107 g
show article view
Aanvullende delen