22075.0910 - montagegereedschap
voor verende drukstukken

Om­schrij­ving
nor­ma­le af­me­ting
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Om­schrij­ving:
montagegereedschap
nor­ma­le af­me­ting:
d1: M10 mm
Artikelnummer:
22075.0910
Documenten
montagegereedschap
  • montagegereedschap
  • d1: M10
  • b: 60 mm
  • d: 11,7 mm
  • l: 70 mm
  • Gewicht: 72 g
montagegereedschap