Ac­ces­soi­res voor: 22075. Ve­ren­de druk­stuk­ken met kraag en bal, gleuf aan de voor­kant

Uw selectie resulteerde in 6 resultaten

Om­schrij­ving
nor­ma­le af­me­ting

Meer details

Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Om­schrij­ving:
montagegereedschap
nor­ma­le af­me­ting:
d1: M4 mm
Artikelnummer:
22075.0904
Documenten
montagegereedschap
  • montagegereedschap
  • d1: M4
  • b: 50 mm
  • d: 5,2 mm
  • l: 55 mm
  • Gewicht: 20 g
show article view
montagegereedschap
Om­schrij­ving:
montagegereedschap
nor­ma­le af­me­ting:
d1: M5 mm
Artikelnummer:
22075.0905
Documenten
montagegereedschap
  • montagegereedschap
  • d1: M5
  • b: 50 mm
  • d: 6,7 mm
  • l: 55 mm
  • Gewicht: 24 g
show article view
montagegereedschap
Om­schrij­ving:
montagegereedschap
nor­ma­le af­me­ting:
d1: M6 mm
Artikelnummer:
22075.0906
Documenten
montagegereedschap
  • montagegereedschap
  • d1: M6
  • b: 50 mm
  • d: 7,7 mm
  • l: 60 mm
  • Gewicht: 30 g
show article view
montagegereedschap
Om­schrij­ving:
montagegereedschap
nor­ma­le af­me­ting:
d1: M8 mm
Artikelnummer:
22075.0908
Documenten
montagegereedschap
  • montagegereedschap
  • d1: M8
  • b: 60 mm
  • d: 9,7 mm
  • l: 60 mm
  • Gewicht: 47 g
show article view
montagegereedschap
Om­schrij­ving:
montagegereedschap
nor­ma­le af­me­ting:
d1: M10 mm
Artikelnummer:
22075.0910
Documenten
montagegereedschap
  • montagegereedschap
  • d1: M10
  • b: 60 mm
  • d: 11,7 mm
  • l: 70 mm
  • Gewicht: 72 g
show article view
montagegereedschap
Om­schrij­ving:
montagegereedschap
nor­ma­le af­me­ting:
d1: M12 mm
Artikelnummer:
22075.0912
Documenten
montagegereedschap
  • montagegereedschap
  • d1: M12
  • b: 80 mm
  • d: 13,7 mm
  • l: 80 mm
  • Gewicht: 127 g
show article view
montagegereedschap