22060.0912 - Montagegereedschap voor het monteren via sleuf (pin zijde)
voor verende drukstukken

Om­schrij­ving
nor­ma­le af­me­ting
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Om­schrij­ving:
Montagegereedschap voor het monteren via sleuf (pin zijde)
nor­ma­le af­me­ting:
d1: M12 mm
Artikelnummer:
22060.0912
Documenten
Montagegereedschap voor het monteren via sleuf (pin zijde)
  • Montagegereedschap voor het monteren via sleuf (pin zijde)
  • d1: M12
  • b: 80 mm
  • d: 9,8 mm
  • l: 80 mm
  • Gewicht: 72 g
Montagegereedschap voor het monteren via sleuf (pin zijde)