Ac­ces­soi­res voor: 22060. Ve­ren­de druk­stuk­ken met stift en bin­nen­zes­kant

Uw selectie resulteerde in 10 resultaten

Om­schrij­ving
nor­ma­le af­me­ting

Meer details

Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Om­schrij­ving:
Montagegereedschap voor het monteren via sleuf (pin zijde)
nor­ma­le af­me­ting:
d1: M3 mm
Artikelnummer:
22060.0903
Documenten
Montagegereedschap voor het monteren via sleuf (pin zijde)
  • Montagegereedschap voor het monteren via sleuf (pin zijde)
  • d1: M3
  • b: 50 mm
  • d: 2,35 mm
  • l: 55 mm
  • Gewicht: 17 g
show article view
Montagegereedschap voor het monteren via sleuf (pin zijde)
Om­schrij­ving:
Montagegereedschap voor het monteren via sleuf (pin zijde)
nor­ma­le af­me­ting:
d1: M4 mm
Artikelnummer:
22060.0904
Documenten
Montagegereedschap voor het monteren via sleuf (pin zijde)
  • Montagegereedschap voor het monteren via sleuf (pin zijde)
  • d1: M4
  • b: 50 mm
  • d: 3 mm
  • l: 55 mm
  • Gewicht: 18 g
show article view
Montagegereedschap voor het monteren via sleuf (pin zijde)
Om­schrij­ving:
Montagegereedschap voor het monteren via sleuf (pin zijde)
nor­ma­le af­me­ting:
d1: M5 mm
Artikelnummer:
22060.0905
Documenten
Montagegereedschap voor het monteren via sleuf (pin zijde)
  • Montagegereedschap voor het monteren via sleuf (pin zijde)
  • d1: M5
  • b: 50 mm
  • d: 4 mm
  • l: 60 mm
  • Gewicht: 21 g
show article view
Montagegereedschap voor het monteren via sleuf (pin zijde)
Om­schrij­ving:
Montagegereedschap voor het monteren via sleuf (pin zijde)
nor­ma­le af­me­ting:
d1: M6 mm
Artikelnummer:
22060.0906
Documenten
Montagegereedschap voor het monteren via sleuf (pin zijde)
  • Montagegereedschap voor het monteren via sleuf (pin zijde)
  • d1: M6
  • b: 60 mm
  • d: 4,7 mm
  • l: 60 mm
  • Gewicht: 30 g
show article view
Montagegereedschap voor het monteren via sleuf (pin zijde)
Om­schrij­ving:
Montagegereedschap voor het monteren via sleuf (pin zijde)
nor­ma­le af­me­ting:
d1: M8 mm
Artikelnummer:
22060.0908
Documenten
Montagegereedschap voor het monteren via sleuf (pin zijde)
  • Montagegereedschap voor het monteren via sleuf (pin zijde)
  • d1: M8
  • b: 60 mm
  • d: 6,45 mm
  • l: 70 mm
  • Gewicht: 39 g
show article view
Montagegereedschap voor het monteren via sleuf (pin zijde)
Om­schrij­ving:
Montagegereedschap voor het monteren via sleuf (pin zijde)
nor­ma­le af­me­ting:
d1: M10 mm
Artikelnummer:
22060.0910
Documenten
Montagegereedschap voor het monteren via sleuf (pin zijde)
  • Montagegereedschap voor het monteren via sleuf (pin zijde)
  • d1: M10
  • b: 80 mm
  • d: 8 mm
  • l: 80 mm
  • Gewicht: 66 g
show article view
Montagegereedschap voor het monteren via sleuf (pin zijde)
Om­schrij­ving:
Montagegereedschap voor het monteren via sleuf (pin zijde)
nor­ma­le af­me­ting:
d1: M12 mm
Artikelnummer:
22060.0912
Documenten
Montagegereedschap voor het monteren via sleuf (pin zijde)
  • Montagegereedschap voor het monteren via sleuf (pin zijde)
  • d1: M12
  • b: 80 mm
  • d: 9,8 mm
  • l: 80 mm
  • Gewicht: 72 g
show article view
Montagegereedschap voor het monteren via sleuf (pin zijde)
Om­schrij­ving:
Montagegereedschap voor het monteren via sleuf (pin zijde)
nor­ma­le af­me­ting:
d1: M16 mm
Artikelnummer:
22060.0916
Documenten
Montagegereedschap voor het monteren via sleuf (pin zijde)
  • Montagegereedschap voor het monteren via sleuf (pin zijde)
  • d1: M16
  • b: 100 mm
  • d: 13,5 mm
  • l: 105 mm
  • Gewicht: 144 g
show article view
Montagegereedschap voor het monteren via sleuf (pin zijde)
Om­schrij­ving:
Montagegereedschap voor het monteren via sleuf (pin zijde)
nor­ma­le af­me­ting:
d1: M20 mm
Artikelnummer:
22060.0920
Documenten
Montagegereedschap voor het monteren via sleuf (pin zijde)
  • Montagegereedschap voor het monteren via sleuf (pin zijde)
  • d1: M20
  • b: 100 mm
  • d: 17 mm
  • l: 115 mm
  • Gewicht: 162 g
show article view
Montagegereedschap voor het monteren via sleuf (pin zijde)
Om­schrij­ving:
Montagegereedschap voor het monteren via sleuf (pin zijde)
nor­ma­le af­me­ting:
d1: M24 mm
Artikelnummer:
22070.0838
Documenten
Montagegereedschap voor het monteren via sleuf (pin zijde)
  • Montagegereedschap voor het monteren via sleuf (pin zijde)
  • d1: M24
  • b: 100 mm
  • d: 19,9 mm
  • l: 100 mm
  • Gewicht: 258 g
show article view
Montagegereedschap voor het monteren via sleuf (pin zijde)