Productfilter
Uw selectie resulteerde in 5 resultaten
Gleufmaat machine b h6 [mm]:
12 mm
voor schroeven ISO 4762 (Afbeelding 1) [mm]:
1
2
voor schroeven ISO 4762 (Afbeelding 2) [mm]:
1
2
Meer details
Systeem: V40/V70/L12/L16
Gleufmaat machine b h6: 12 mm
d1 : 30 mm
voor schroeven ISO 4762 (Afbeelding 1): M6
voor schroeven ISO 4762 (Afbeelding 2): M8
Gewicht: 30 g
show article view
Gleufmaat machine b h6 [mm]:
14 mm
voor schroeven ISO 4762 (Afbeelding 1) [mm]:
1
2
voor schroeven ISO 4762 (Afbeelding 2) [mm]:
1
2
Meer details
Systeem: V40/V70/L12/L16
Gleufmaat machine b h6: 14 mm
d1 : 30 mm
voor schroeven ISO 4762 (Afbeelding 1): M6
voor schroeven ISO 4762 (Afbeelding 2): M8
Gewicht: 33 g
show article view
Gleufmaat machine b h6 [mm]:
16 mm
voor schroeven ISO 4762 (Afbeelding 1) [mm]:
1
2
voor schroeven ISO 4762 (Afbeelding 2) [mm]:
1
2
Meer details
Systeem: V40/V70/L12/L16
Gleufmaat machine b h6: 16 mm
d1 : 30 mm
voor schroeven ISO 4762 (Afbeelding 1): M6
voor schroeven ISO 4762 (Afbeelding 2): M8
Gewicht: 36 g
show article view
Gleufmaat machine b h6 [mm]:
18 mm
voor schroeven ISO 4762 (Afbeelding 1) [mm]:
1
2
voor schroeven ISO 4762 (Afbeelding 2) [mm]:
1
2
Meer details
Systeem: V40/V70/L12/L16
Gleufmaat machine b h6: 18 mm
d1 : 30 mm
voor schroeven ISO 4762 (Afbeelding 1): M6
voor schroeven ISO 4762 (Afbeelding 2): M8
Gewicht: 45 g
show article view
Gleufmaat machine b h6 [mm]:
20 mm
voor schroeven ISO 4762 (Afbeelding 1) [mm]:
1
2
voor schroeven ISO 4762 (Afbeelding 2) [mm]:
1
2
Meer details
Systeem: V40/V70/L12/L16
Gleufmaat machine b h6: 20 mm
d1 : 36 mm
voor schroeven ISO 4762 (Afbeelding 1): M6
voor schroeven ISO 4762 (Afbeelding 2): M8
Gewicht: 45 g
show article view
Materiaal
staal, gehard, gezwart, geslepen
Datasheet EH 23110. Vaste richtstenen – met cilindrische fixering
Mand downloaden:
Mand downloaden
De meest opwindende variant op het gebied van werkstukopspanning
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."