Productfilter
Uw selectie resulteerde in 9 resultaten
Gleufmaat machine b h6 [mm]:
10 mm
voor schroeven ISO 4762 (Afbeelding 1) [mm]:
1
2
voor schroeven ISO 4762 (Afbeelding 2) [mm]:
1
2
Meer details
Gleufmaat machine b h6: 10 mm
d1 : 30 mm
voor schroeven ISO 4762 (Afbeelding 1): M6
voor schroeven ISO 4762 (Afbeelding 2): M8
Gewicht: 28 g
show article view
Gleufmaat machine b h6 [mm]:
12 mm
voor schroeven ISO 4762 (Afbeelding 1) [mm]:
1
2
voor schroeven ISO 4762 (Afbeelding 2) [mm]:
1
2
Meer details
Gleufmaat machine b h6: 12 mm
d1 : 30 mm
voor schroeven ISO 4762 (Afbeelding 1): M6
voor schroeven ISO 4762 (Afbeelding 2): M8
Gewicht: 30 g
show article view
Gleufmaat machine b h6 [mm]:
14 mm
voor schroeven ISO 4762 (Afbeelding 1) [mm]:
1
2
voor schroeven ISO 4762 (Afbeelding 2) [mm]:
1
2
Meer details
Gleufmaat machine b h6: 14 mm
d1 : 30 mm
voor schroeven ISO 4762 (Afbeelding 1): M6
voor schroeven ISO 4762 (Afbeelding 2): M8
Gewicht: 33 g
show article view
Gleufmaat machine b h6 [mm]:
16 mm
voor schroeven ISO 4762 (Afbeelding 1) [mm]:
1
2
voor schroeven ISO 4762 (Afbeelding 2) [mm]:
1
2
Meer details
Gleufmaat machine b h6: 16 mm
d1 : 30 mm
voor schroeven ISO 4762 (Afbeelding 1): M6
voor schroeven ISO 4762 (Afbeelding 2): M8
Gewicht: 36 g
show article view
Gleufmaat machine b h6 [mm]:
18 mm
voor schroeven ISO 4762 (Afbeelding 1) [mm]:
1
2
voor schroeven ISO 4762 (Afbeelding 2) [mm]:
1
2
Meer details
Gleufmaat machine b h6: 18 mm
d1 : 30 mm
voor schroeven ISO 4762 (Afbeelding 1): M6
voor schroeven ISO 4762 (Afbeelding 2): M8
Gewicht: 45 g
show article view
Gleufmaat machine b h6 [mm]:
20 mm
voor schroeven ISO 4762 (Afbeelding 1) [mm]:
1
2
voor schroeven ISO 4762 (Afbeelding 2) [mm]:
1
2
Meer details
Gleufmaat machine b h6: 20 mm
d1 : 36 mm
voor schroeven ISO 4762 (Afbeelding 1): M6
voor schroeven ISO 4762 (Afbeelding 2): M8
Gewicht: 45 g
show article view
Gleufmaat machine b h6 [mm]:
22 mm
voor schroeven ISO 4762 (Afbeelding 1) [mm]:
1
2
voor schroeven ISO 4762 (Afbeelding 2) [mm]:
1
2
Meer details
Gleufmaat machine b h6: 22 mm
d1 : 40 mm
voor schroeven ISO 4762 (Afbeelding 1): M6
voor schroeven ISO 4762 (Afbeelding 2): M8
Gewicht: 54 g
show article view
Gleufmaat machine b h6 [mm]:
28 mm
voor schroeven ISO 4762 (Afbeelding 1) [mm]:
1
2
voor schroeven ISO 4762 (Afbeelding 2) [mm]:
1
2
Meer details
Gleufmaat machine b h6: 28 mm
d1 : 42 mm
voor schroeven ISO 4762 (Afbeelding 1): M6
voor schroeven ISO 4762 (Afbeelding 2): M8
Gewicht: 65 g
show article view
Gleufmaat machine b h6 [mm]:
36 mm
voor schroeven ISO 4762 (Afbeelding 1) [mm]:
1
2
voor schroeven ISO 4762 (Afbeelding 2) [mm]:
1
2
Meer details
Gleufmaat machine b h6: 36 mm
d1 : 48 mm
voor schroeven ISO 4762 (Afbeelding 1): M6
voor schroeven ISO 4762 (Afbeelding 2): M8
Gewicht: 86 g
show article view
Materiaal
staal, gehard, gezwart, geslepen
Datasheet EH 23110. Vaste richtstenen – met cilindrische fixering
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."