Span­ijzers recht lang

EH 23700.

Uw selectie resulteerde in 2 resultaten

b1 [mm]
l1 [mm]
d1 [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
b1 [mm]:
12,5 mm
l1 [mm]:
156 mm
d1 [mm]:
M12
Artikelnummer:
23700.0042
CAD
Documenten
Spanijzers recht
  • Systeem: V70/L12
  • b1: 12,5 mm
  • l1: 156 mm
  • a: 20 mm
  • b2: 35 mm
  • d1: M12
  • l2: 30 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 106 mm
  • l5: 12 mm
  • d2: 18 mm
  • Gewicht: 601 g
show article view
Spanijzers recht
b1 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
196 mm
d1 [mm]:
M16
Artikelnummer:
23700.0046
CAD
Documenten
Spanijzers recht
  • Systeem: V70/L16
  • b1: 17 mm
  • l1: 196 mm
  • a: 30 mm
  • b2: 45,5 mm
  • d1: M16
  • l2: 35 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 136 mm
  • l5: 16 mm
  • d2: 24 mm
  • Gewicht: 1430 g
show article view
Spanijzers recht

Materiaal

  • temperstaal, veredeld, gezwart
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 23700. Spanijzers recht – lang
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
De meest opwindende variant op het gebied van werkstukopspanning
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden

Overige producten
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."