23700.0046 - Spanijzers recht
lang

b1 [mm]
l1 [mm]
d1 [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
b1 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
196 mm
d1 [mm]:
M16
Artikelnummer:
23700.0046
Documenten
Spanijzers recht
  • Systeem: V70/L16
  • b1: 17 mm
  • l1: 196 mm
  • a: 30 mm
  • b2: 45,5 mm
  • d1: M16
  • l2: 35 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 136 mm
  • l5: 16 mm
  • d2: 24 mm
  • Gewicht: 1430 g
Spanijzers recht

Materiaal

  • temperstaal, veredeld, gezwart
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 23700.0046
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
De meest opwindende variant op het gebied van werkstukopspanning
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."