As / Vlak­ke sluit­rin­gen DIN 6340 veredeld

EH 23060.

De geharde as/sluitringen (ringen) zijn vervaardigd volgens DIN 6340.

Uw selectie resulteerde in 4 resultaten

d1 [mm]
d2 [mm]
s [mm]
voor schroe­ven [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
d1 [mm]:
8,4 mm
d2 [mm]:
23 mm
s [mm]:
4 mm
voor schroe­ven [mm]:
M8
Artikelnummer:
23060.0008
CAD
Documenten
As / Vlakke sluitringen
  • Systeem: V40
  • d1: 8,4 mm
  • d2: 23 mm
  • s: 4 mm
  • voor schroeven: M8
  • Gewicht: 9,8 g
show article view
As / Vlakke sluitringen
d1 [mm]:
10,5 mm
d2 [mm]:
28 mm
s [mm]:
4 mm
voor schroe­ven [mm]:
M10
Artikelnummer:
23060.0010
CAD
Documenten
As / Vlakke sluitringen
  • Systeem: V70
  • d1: 10,5 mm
  • d2: 28 mm
  • s: 4 mm
  • voor schroeven: M10
  • Gewicht: 15 g
show article view
As / Vlakke sluitringen
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
35 mm
s [mm]:
5 mm
voor schroe­ven [mm]:
M12
Artikelnummer:
23060.0012
CAD
Documenten
As / Vlakke sluitringen
  • Systeem: V70/L12
  • d1: 13 mm
  • d2: 35 mm
  • s: 5 mm
  • voor schroeven: M12
  • Gewicht: 28 g
show article view
As / Vlakke sluitringen
d1 [mm]:
17 mm
d2 [mm]:
45 mm
s [mm]:
6 mm
voor schroe­ven [mm]:
M16
Artikelnummer:
23060.0016
CAD
Documenten
As / Vlakke sluitringen
  • Systeem: V70/L16
  • d1: 17 mm
  • d2: 45 mm
  • s: 6 mm
  • voor schroeven: M16
  • Gewicht: 55 g
show article view
As / Vlakke sluitringen

Materiaal

  • temperstaal, veredeld, gestanst, machinaal gericht, gefosfateerd
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 23060. As / Vlakke sluitringen – DIN 6340 veredeld
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
De meest opwindende variant op het gebied van werkstukopspanning
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden

Overige producten

Conform RoHS 

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

 

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."