De klemklauwen kunnen worden gebruikt voor de drijvende klemmen 23320.0008, 23320.0012 en 23320.0014.
De bovenste klemklauw (23320.0054, 23320.0056 en 23320.0058 - afbeelding 1-3) kan worden gebruikt om het klembereik te vergroten.
In de bovenste klemklauw met binnendraad M 8 (23320.0154 / .0156 - afbeelding 4 + 5) kunnen naar wens verschillende standaardonderdelen worden ingeschroefd.
De onderste klemklauw met draaifunctie (23320.0148 - afbeelding 6) past zich aan de diepgang van het werkstuk aan.
Dit artikel 23320.0156 - Klembekken voor zwevende spanner M 12 / bovenste klemklauw met locatiegat (Spanbereik max. in combinatie met 23320.0050: 40 mm, Spanbereik max. in combinatie met 23320.0148: 34 mm) is een variant van de artikelgroep Klembekken voor zwevende spanner M 12 (EH 23320.)
Klemklauwen
Het aandraaimoment van de zwevende klem moet op een bepaalde manier worden aangepast / verlaagd. Let op de oppervlaktedruk door het verkleinde contactoppervlak van de klemklauwen.
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."