Deze spanner (spanklauw) volgens DIN 6314 met afgeplatte kogel wordt voornamelijk gebruikt in de mechanische klemtechniek voor het spannen van werkstukken.
Dit artikel 23180.0007 - Spanijzers met afgevlakte kogel, gelijkend aan DIN 6314 / (Nominale maat b1: 6,6 mm, l1: 50 mm) is een variant van de artikelgroep Spanijzers met afgevlakte kogel, gelijkend aan DIN 6314 (EH 23180.)
Kogel
Klem
Kogel tegen verdraaien geborgd.
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."