Ver­ti­ca­le snel­span­ners met verticale voet

EH 23330.

Door de gunstige verhouding tussen kracht en bewegingsvrijheid en hun eenvoudige actie zijn de snelspanners veelzijdig toepasbaar voor een breed scala aan toepassingen.

Deze snelspanners kunnen worden gebruikt in de metaalbewerkingsindustrie bij het boren, lassen, slijpen, testen en aanbrengen, evenals in de hout- en kunststofindustrie in lijm-, boor-, snij- en freesmallen.

Het "knevel" principe van de knevelklem of snelspanner maakt een grote en snelle opening van de klem mogelijk. Als ze zijn ontgrendeld, worden de werkstukken volledig leeggemaakt voor ongehinderde verwijdering. De grote krachtoverbrenging resulteert in maximale klemkracht door een lage handkracht. De snelspanners zijn zelfremmend en blijven vergrendeld, waardoor ze bestand zijn tegen de kracht die wordt geproduceerd bij het bewerken van componenten.

De spanklemmen zijn vervaardigd uit hoogwaardige componenten en zijn ontworpen voor continu gebruik.

Een oliebestendige ergonomische 2-componenten handgreep, met een groter gripgebied met een zacht oppervlak voor optimaal gebruiksgemak.

De snel verstelbare klemschroeven worden geleverd door een houder.

Uw selectie resulteerde in 5 resultaten

Ma­te­ri­aal
No­mi­na­le maat
Klem­schroef [mm]
l1 [mm]
Klem­kracht F1 [kN]
Klem­kracht F2 [kN]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ma­te­ri­aal:
Staal
No­mi­na­le maat:
3
Klem­schroef [mm]:
M6 x 35 mm
l1 [mm]:
78 mm
Klem­kracht F1 [kN]:
0,8 kN
Klem­kracht F2 [kN]:
1,2 kN
Artikelnummer:
23330.0013
CAD
Documenten
Verticale snelspanners
  • Nominale maat: 3
  • Klemschroef: M6 x 35 mm
  • d1: 5,5 mm
  • b1: 21 mm
  • b2: 6 mm
  • b3: 5 mm
  • h1: 144,5 mm
  • h2: 38 mm
  • h3: 12 mm
  • h4 min.: 11,5 mm
  • h4 max.: 19,5 mm
  • h5: 28,5 mm – 32 mm
  • h6: 30 mm
  • l1: 78 mm
  • l2: 80 mm
  • l3: 52 mm
  • l4: 11 mm
  • l5: 25 mm
  • l6: 6 mm
  • l7: 20 mm
  • l8: 32 mm
  • l9: 12,5 mm
  • Klemkracht F1: 0,8 kN
  • Klemkracht F2: 1,2 kN
  • α: 60°
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -10 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 197 g
show article view
Verticale snelspanners
Ma­te­ri­aal:
Staal
No­mi­na­le maat:
4
Klem­schroef [mm]:
M8 x 45 mm
l1 [mm]:
112 mm
Klem­kracht F1 [kN]:
1,2 kN
Klem­kracht F2 [kN]:
2,5 kN
Artikelnummer:
23330.0014
CAD
Documenten
Verticale snelspanners
  • Nominale maat: 4
  • Klemschroef: M8 x 45 mm
  • d1: 7,5 mm
  • b1: 27 mm
  • b2: 8 mm
  • b3: 6 mm
  • h1: 200 mm
  • h2: 48 mm
  • h3: 18 mm
  • h4 min.: 16,5 mm
  • h4 max.: 25 mm
  • h5: 41 mm
  • l1: 112 mm
  • l2: 114 mm
  • l3: 79 mm
  • l4: 19 mm
  • l5: 36 mm
  • l6: 7,5 mm
  • l7: 20 mm
  • l8: 40 mm
  • Klemkracht F1: 1,2 kN
  • Klemkracht F2: 2,5 kN
  • α: 60°
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -10 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 417 g
show article view
Verticale snelspanners
Ma­te­ri­aal:
Staal
No­mi­na­le maat:
5
Klem­schroef [mm]:
M8 x 65 mm
l1 [mm]:
141 mm
Klem­kracht F1 [kN]:
1,7 kN
Klem­kracht F2 [kN]:
3 kN
Artikelnummer:
23330.0015
CAD
Documenten
Verticale snelspanners
  • Nominale maat: 5
  • Klemschroef: M8 x 65 mm
  • d1: 8,6 mm
  • b1: 35 mm
  • b2: 10 mm
  • b3: 8 mm
  • h1: 244 mm
  • h2: 65 mm
  • h3: 20 mm
  • h4 min.: 16,5 mm
  • h4 max.: 45,5 mm
  • h5: 55,5 mm
  • l1: 141 mm
  • l2: 130 mm
  • l3: 101 mm
  • l4: 16 mm
  • l5: 54 mm
  • l6: 13 mm
  • l7: 32 mm
  • l8: 53 mm
  • Klemkracht F1: 1,7 kN
  • Klemkracht F2: 3 kN
  • α: 60°
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -10 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 689 g
show article view
Verticale snelspanners
Ma­te­ri­aal:
Staal
No­mi­na­le maat:
6
Klem­schroef [mm]:
M12 x 80 mm
l1 [mm]:
195 mm
Klem­kracht F1 [kN]:
3 kN
Klem­kracht F2 [kN]:
5 kN
Artikelnummer:
23330.0016
CAD
Documenten
Verticale snelspanners
  • Nominale maat: 6
  • Klemschroef: M12 x 80 mm
  • d1: 8,5 mm
  • b1: 36 mm
  • b2: 14 mm
  • b3: 10 mm
  • h1: 301 mm
  • h2: 77 mm
  • h3: 25 mm
  • h4 min.: 18 mm
  • h4 max.: 49 mm
  • h5: 66 mm
  • h6: 64 mm
  • l1: 195 mm
  • l2: 183 mm
  • l3: 140 mm
  • l4: 35 mm
  • l5: 72 mm
  • l6: 9,5 mm
  • l7: 45 mm
  • l8: 65 mm
  • l9: 26,5 mm – 31,5 mm
  • Klemkracht F1: 3 kN
  • Klemkracht F2: 5 kN
  • α: 60°
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -10 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 1511 g
show article view
Verticale snelspanners
Ma­te­ri­aal:
Staal
No­mi­na­le maat:
7
Klem­schroef [mm]:
M12 x 110 mm
l1 [mm]:
231 mm
Klem­kracht F1 [kN]:
3,4 kN
Klem­kracht F2 [kN]:
5,5 kN
Artikelnummer:
23330.0017
CAD
Documenten
Verticale snelspanners
  • Nominale maat: 7
  • Klemschroef: M12 x 110 mm
  • d1: 13 mm
  • b1: 39 mm
  • b2: 14 mm
  • b3: 10 mm
  • h1: 369 mm
  • h2: 117 mm
  • h3: 30 mm
  • h4 min.: 33 mm
  • h4 max.: 90,5 mm
  • h5: 102 mm
  • l1: 231 mm
  • l2: 206 mm
  • l3: 165 mm
  • l4: 28 mm
  • l5: 89 mm
  • l6: 24,5 mm
  • l7: 50,5 mm
  • l8: 90 mm
  • Klemkracht F1: 3,4 kN
  • Klemkracht F2: 5,5 kN
  • α: 60°
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -10 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 2000 g
show article view
Verticale snelspanners

Materiaal

Spanplaat

  • staal, verzinkt door galvanisatie, gepassiveerd

Klinknagel

  • Roestvast staal

Greep

  • kunststof 

Klemschroef

  • staal, getemperd, galvanisch verzinkt

Klemkap

  • rubber, zwart

Verwijzingen

Vervangende klemschroeven zijn als accessoire verkrijgbaar in de online shop.

Product
Artikelnummer
CAD
Beschikbaar
Product:
Klemschroef
klemschroef
d2: M6 x 35 mm
Artikelnummer:
23330.9003
CAD
klemschroef (reserveonderdeel van spanklem)
  • klemschroef (reserveonderdeel van spanklem), Staal
  • d2: M6 x 35 mm
  • Gewicht: 16 g
Product:
Klemschroef
klemschroef
d2: M8 x 45 mm
Artikelnummer:
23330.9005
CAD
klemschroef (reserveonderdeel van spanklem)
  • klemschroef (reserveonderdeel van spanklem), Staal
  • d2: M8 x 45 mm
  • Gewicht: 38 g
Product:
Klemschroef
klemschroef
d2: M8 x 65 mm
Artikelnummer:
23330.9006
CAD
klemschroef (reserveonderdeel van spanklem)
  • klemschroef (reserveonderdeel van spanklem), Staal
  • d2: M8 x 65 mm
  • Gewicht: 57 g
Product:
Klemschroef
klemschroef
d2: M12 x 80 mm
Artikelnummer:
23330.9007
CAD
klemschroef (reserveonderdeel van spanklem)
  • klemschroef (reserveonderdeel van spanklem), Staal
  • d2: M12 x 80 mm
  • Gewicht: 147 g
Product:
Klemschroef
klemschroef
d2: M12 x 110 mm
Artikelnummer:
23330.9008
CAD
klemschroef (reserveonderdeel van spanklem)
  • klemschroef (reserveonderdeel van spanklem), Staal
  • d2: M12 x 110 mm
  • Gewicht: 170 g
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 23330. Verticale snelspanners – met verticale voet
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Snelspanners
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Flyer Toggle Clamps
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."