Ver­ti­ca­le snel­span­ners met horizontale voet en veiligheidsslot

EH 23330.

Door de gunstige verhouding tussen kracht en bewegingsvrijheid en hun eenvoudige actie zijn de snelspanners veelzijdig toepasbaar voor een breed scala aan toepassingen.

Deze snelspanners kunnen worden gebruikt in de metaalbewerkingsindustrie bij het boren, lassen, slijpen, testen en aanbrengen, evenals in de hout- en kunststofindustrie in lijm-, boor-, snij- en freesmallen.

Het "knevel" principe van de knevelklem of snelspanner maakt een grote en snelle opening van de klem mogelijk. Als ze zijn ontgrendeld, worden de werkstukken volledig leeggemaakt voor ongehinderde verwijdering. De grote krachtoverbrenging resulteert in maximale klemkracht door een lage handkracht. De snelspanners zijn zelfremmend en blijven vergrendeld, waardoor ze bestand zijn tegen de kracht die wordt geproduceerd bij het bewerken van componenten.

De spanklemmen zijn vervaardigd uit hoogwaardige componenten en zijn ontworpen voor continu gebruik.

Een oliebestendige ergonomische 2-componenten handgreep, met een groter gripgebied met een zacht oppervlak voor optimaal gebruiksgemak.

De snel verstelbare klemschroeven worden geleverd door een houder.

Uw selectie resulteerde in 3 resultaten

Ma­te­ri­aal
No­mi­na­le maat
Klem­schroef [mm]
h2 [mm]
l1 [mm]
Klem­kracht F1 [kN]
Klem­kracht F2 [kN]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ma­te­ri­aal:
Staal
No­mi­na­le maat:
3
Klem­schroef [mm]:
M6 x 35 mm
h2 [mm]:
23 mm
l1 [mm]:
78 mm
Klem­kracht F1 [kN]:
1 kN
Klem­kracht F2 [kN]:
1,2 kN
Artikelnummer:
23330.0603
CAD
Documenten
Verticale snelspanners
  • Staal
  • Nominale maat: 3
  • Klemschroef: M6 x 35 mm
  • d1: 5,5 mm
  • b1: 43 mm
  • b2: 6 mm
  • b3: 23 mm – 31 mm
  • h1: 139,5 mm
  • h2: 23 mm
  • h3: 12 mm
  • h4 min.: -3 mm
  • h4 max.: 4,5 mm
  • l1: 78 mm
  • l2: 89 mm
  • l3: 52 mm
  • l4: 11 mm
  • l5: 25 mm
  • l6: 32 mm
  • l7: 6 mm
  • l8: 20 mm
  • l9: 12,5 mm
  • Klemkracht F1: 1 kN
  • Klemkracht F2: 1,2 kN
  • α: 105°
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -10 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 238 g
show article view
Verticale snelspanners
Ma­te­ri­aal:
Staal
No­mi­na­le maat:
4
Klem­schroef [mm]:
M8 x 45 mm
h2 [mm]:
33 mm
l1 [mm]:
112 mm
Klem­kracht F1 [kN]:
1,4 kN
Klem­kracht F2 [kN]:
2,5 kN
Artikelnummer:
23330.0604
CAD
Documenten
Verticale snelspanners
  • Staal
  • Nominale maat: 4
  • Klemschroef: M8 x 45 mm
  • d1: 7,5 mm
  • b1: 46 mm
  • b2: 8 mm
  • b3: 32,5 mm
  • h1: 186 mm
  • h2: 33 mm
  • h3: 18 mm
  • h4 min.: 2 mm
  • h4 max.: 11 mm
  • l1: 112 mm
  • l2: 112 mm
  • l3: 79 mm
  • l4: 19 mm
  • l5: 36 mm
  • l6: 35 mm
  • l7: 7,5 mm
  • l8: 20 mm
  • Klemkracht F1: 1,4 kN
  • Klemkracht F2: 2,5 kN
  • α: 105°
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -10 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 484 g
show article view
Verticale snelspanners
Ma­te­ri­aal:
Staal
No­mi­na­le maat:
5
Klem­schroef [mm]:
M8 x 65 mm
h2 [mm]:
42,5 mm
l1 [mm]:
141 mm
Klem­kracht F1 [kN]:
2 kN
Klem­kracht F2 [kN]:
3 kN
Artikelnummer:
23330.0605
CAD
Documenten
Verticale snelspanners
  • Staal
  • Nominale maat: 5
  • Klemschroef: M8 x 65 mm
  • d1: 8,6 mm
  • b1: 64 mm
  • b2: 10 mm
  • b3: 45 mm
  • h1: 221 mm
  • h2: 42,5 mm
  • h3: 20 mm
  • h4 min.: -6 mm
  • h4 max.: 22,5 mm
  • l1: 141 mm
  • l2: 130 mm
  • l3: 101 mm
  • l4: 16 mm
  • l5: 54 mm
  • l6: 53 mm
  • l7: 13 mm
  • l8: 32 mm
  • Klemkracht F1: 2 kN
  • Klemkracht F2: 3 kN
  • α: 105°
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -10 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 775 g
show article view
Verticale snelspanners

Materiaal

Spanplaat

  • staal, verzinkt door galvanisatie, gepassiveerd

Klinknagel

  • Roestvast staal

Greep

  • kunststof 

Klemschroef

  • staal, getemperd, galvanisch verzinkt

Klemkap

  • rubber, zwart

Kunststof kap

  • PVC, zwart

Verwijzingen

Vervangende klemschroeven zijn als accessoire verkrijgbaar in de online shop.

Product
Artikelnummer
CAD
Beschikbaar
Product:
Klemschroef
klemschroef
d2: M6 x 35 mm
Artikelnummer:
23330.9003
CAD
klemschroef (reserveonderdeel van spanklem)
  • klemschroef (reserveonderdeel van spanklem), Staal
  • d2: M6 x 35 mm
  • Gewicht: 16 g
Product:
Klemschroef
klemschroef
d2: M8 x 45 mm
Artikelnummer:
23330.9005
CAD
klemschroef (reserveonderdeel van spanklem)
  • klemschroef (reserveonderdeel van spanklem), Staal
  • d2: M8 x 45 mm
  • Gewicht: 38 g
Product:
Klemschroef
klemschroef
d2: M8 x 65 mm
Artikelnummer:
23330.9006
CAD
klemschroef (reserveonderdeel van spanklem)
  • klemschroef (reserveonderdeel van spanklem), Staal
  • d2: M8 x 65 mm
  • Gewicht: 57 g
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 23330. Verticale snelspanners – met horizontale voet en veiligheidsslot
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Snelspanners
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Flyer Toggle Clamps
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."