Com­bi­na­tie­klem­men met horizontale basis

EH 23330.

De combinatieklem combineert een push-pull-klemtype en een verticale knevel in één klem. Het gebruik van verschillende spanklemmen is dus niet nodig. De horizontale en verticale klembeweging wordt bereikt door een eenvoudige bediening met een ergonomische handgreep. Gelijktijdige exacte positionering en veilig klemmen van het onderdeel is gegarandeerd.

De spanklemmen zijn vervaardigd uit hoogwaardige componenten en zijn ontworpen voor continu gebruik.

Een oliebestendige ergonomische 2-componenten handgreep, glijbestendig, met een zacht oppervlak voor optimaal gebruiksgemak.

Uw selectie resulteerde in 3 resultaten

Ma­te­ri­aal
No­mi­na­le maat
h1 [mm]
l1 [mm]
l5 [mm]
Klem­kracht F1 [kN]
Klem­kracht F2 [kN]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ma­te­ri­aal:
Staal
No­mi­na­le maat:
2
h1 [mm]:
74 mm
l1 [mm]:
150 mm
l5 [mm]:
55 mm
Klem­kracht F1 [kN]:
1 kN
Klem­kracht F2 [kN]:
1 kN
Artikelnummer:
23330.4002
CAD
Documenten
Combinatieklemmen
  • Staal
  • Nominale maat: 2
  • d1: 5,5 mm
  • b1: 53 mm
  • b2: 17 mm
  • b3: 34,5 mm – 39,5 mm
  • h1: 74 mm
  • h2: 62 mm
  • h3: 36 mm
  • h4: 12 mm
  • h5 min.: 25 mm
  • h5 max.: 32 mm
  • h6: 22 mm
  • l1: 150 mm
  • l2: 33 mm
  • l3: 15 mm
  • l4 min.: 5 mm
  • l4 max.: 10 mm
  • l5: 55 mm
  • l6: 0,5 mm
  • l7: 7,5 mm
  • l8: 40 mm
  • Klemkracht F1: 1 kN
  • Klemkracht F2: 1 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -10 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 330 g
show article view
Combinatieklemmen
Ma­te­ri­aal:
Staal
No­mi­na­le maat:
3
h1 [mm]:
94 mm
l1 [mm]:
219 mm
l5 [mm]:
75 mm
Klem­kracht F1 [kN]:
2 kN
Klem­kracht F2 [kN]:
2 kN
Artikelnummer:
23330.4003
CAD
Documenten
Combinatieklemmen
  • Staal
  • Nominale maat: 3
  • d1: 6,5 mm
  • b1: 75 mm
  • b2: 19,5 mm
  • b3: 48,5 mm – 61,5 mm
  • h1: 94 mm
  • h2: 87 mm
  • h3: 46 mm
  • h4: 16 mm
  • h5 min.: 30 mm
  • h5 max.: 40 mm
  • h6: 28 mm
  • l1: 219 mm
  • l2: 56 mm
  • l3: 32 mm
  • l4 min.: 14 mm
  • l4 max.: 24 mm
  • l5: 75 mm
  • l6: 9 mm
  • l7: 12,5 mm
  • l8: 50 mm
  • Klemkracht F1: 2 kN
  • Klemkracht F2: 2 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -10 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 714 g
show article view
Combinatieklemmen
Ma­te­ri­aal:
Staal
No­mi­na­le maat:
4
h1 [mm]:
110 mm
l1 [mm]:
270 mm
l5 [mm]:
90 mm
Klem­kracht F1 [kN]:
3 kN
Klem­kracht F2 [kN]:
3 kN
Artikelnummer:
23330.4004
CAD
Documenten
Combinatieklemmen
  • Staal
  • Nominale maat: 4
  • d1: 8,5 mm
  • b1: 96 mm
  • b2: 29 mm
  • b3: 60 mm – 80 mm
  • h1: 110 mm
  • h2: 106 mm
  • h3: 55,5 mm
  • h4: 20 mm
  • h5 min.: 40 mm
  • h5 max.: 50 mm
  • h6: 34 mm
  • l1: 270 mm
  • l2: 74 mm
  • l3: 37 mm
  • l4 min.: 20 mm
  • l4 max.: 30 mm
  • l5: 90 mm
  • l6: 14 mm
  • l7: 20 mm
  • l8: 50 mm
  • Klemkracht F1: 3 kN
  • Klemkracht F2: 3 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -10 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 1618 g
show article view
Combinatieklemmen

Materiaal

Spanplaat

  • staal, verzinkt door galvanisatie, gepassiveerd

Klinknagel

  • Roestvast staal

Greep

  • kunststof 

Klemschroef

  • staal, getemperd, galvanisch verzinkt
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 23330. Combinatieklemmen – met horizontale basis
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Snelspanners
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Flyer Toggle Clamps
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."