De combinatieklem combineert een push-pull-klemtype en een verticale knevel in één klem. Het gebruik van verschillende spanklemmen is dus niet nodig. De horizontale en verticale klembeweging wordt bereikt door een eenvoudige bediening met een ergonomische handgreep. Gelijktijdige exacte positionering en veilig klemmen van het onderdeel is gegarandeerd.
De spanklemmen zijn vervaardigd uit hoogwaardige componenten en zijn ontworpen voor continu gebruik.
Een oliebestendige ergonomische 2-componenten handgreep, glijbestendig, met een zacht oppervlak voor optimaal gebruiksgemak.
Dit artikel 23330.4003 - Combinatieklemmen met horizontale basis / (Nominale maat: 3) is een variant van de artikelgroep Combinatieklemmen met horizontale basis (EH 23330.)
Spanplaat
Klinknagel
Greep
Klemschroef
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."