23185.0315 - Spanijzers
geribbeld, met verstelbaar contradeel en tapeind met binnenzeskant

De drukstukken en het contradeel zijn verbonden met het spanijzer en hierdoor geborgd. Daardoor is het spanijzer snel klaar voor gebruik. Het spanijzer heeft twee vlakke neuzen en is omkeerbaar afhankelijk van de toepassing. 

Dit artikel 23185.0315 - Spanijzers geribbeld, met verstelbaar contradeel en tapeind met binnenzeskant / (Nominale maat d1: 17 mm, d2: M12, l4: 160 mm) is een variant van de artikelgroep Span­ijzers geribbeld, met verstelbaar contradeel en tapeind met binnenzeskant (EH 23185.)

No­mi­na­le maat d1 [mm]
d2 [mm]
l4 [mm]
h1 [mm]
l1 [mm]
Span­kracht1) max. [kN]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
No­mi­na­le maat d1 [mm]:
17 mm
d2 [mm]:
M12
l4 [mm]:
160 mm
h1 [mm]:
0 – 70 mm
l1 [mm]:
150 mm
Span­kracht1) max. [kN]:
40 kN
Artikelnummer:
23185.0315
Documenten
Spanijzers
  • Nominale maat d1: 17 mm
  • d2: M12
  • l4: 160 mm
  • h1: 0 mm – 70 mm
  • h2: 20 mm
  • a1: 36 mm
  • a2: 17 mm
  • a3: 21 mm
  • b1: 55 mm
  • b2: 41 mm
  • l1: 150 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 36 mm
  • s: 12 mm
  • SW1: 18 mm
  • SW2: 4 mm
  • Spankracht1) max.: 40 kN
  • Gewicht: 1659 g
Spanijzers

Materiaal

Schroef

  • temperstaal

Moer

  • temperstaal

Schijf

  • temperstaal

Klem

  • staal, getemperd, galvanisch verzinkt

Verwijzingen

Grotere spanhoogte mogelijk d.m.v. verlengstuk (EH 23185.)

Montage

Het tapeind met binnenzeskant maakt snelle montage en demontage mogelijk.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 23185.0315
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."