Vaste richt­ste­nen

EH 23110.

Voor het uitrichten van opspansystemen en spanwerktuigen op machinetafels met T-gleuven volgens DIN 650.

Uw selectie resulteerde in 9 resultaten

Ver­sie
Af­beel­ding
Gleuf­maat ma­chi­ne b h6 [mm]
voor schroe­ven ISO 4762 [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
Grootte 10-12
Af­beel­ding:
1
Gleuf­maat ma­chi­ne b h6 [mm]:
10 mm
voor schroe­ven ISO 4762 [mm]:
M6
Artikelnummer:
23110.0010
CAD
Documenten
Vaste richtstenen
  • Grootte 10-12 – Afbeelding 1
  • Gleufmaat machine b h6: 10 mm
  • voor schroeven ISO 4762: M6
  • Gewicht: 19 g
show article view
Vaste richtstenen
Ver­sie:
Grootte 10-12
Af­beel­ding:
1
Gleuf­maat ma­chi­ne b h6 [mm]:
12 mm
voor schroe­ven ISO 4762 [mm]:
M6
Artikelnummer:
23110.0012
CAD
Documenten
Vaste richtstenen
  • Grootte 10-12 – Afbeelding 1
  • Gleufmaat machine b h6: 12 mm
  • voor schroeven ISO 4762: M6
  • Gewicht: 20 g
show article view
Vaste richtstenen
Ver­sie:
Grootte 14-18
Af­beel­ding:
2
Gleuf­maat ma­chi­ne b h6 [mm]:
14 mm
voor schroe­ven ISO 4762 [mm]:
M6
Artikelnummer:
23110.0014
CAD
Documenten
Vaste richtstenen
  • Grootte 14-18 – Afbeelding 2
  • Gleufmaat machine b h6: 14 mm
  • voor schroeven ISO 4762: M6
  • Gewicht: 28 g
show article view
Vaste richtstenen
Ver­sie:
Grootte 14-18
Af­beel­ding:
2
Gleuf­maat ma­chi­ne b h6 [mm]:
16 mm
voor schroe­ven ISO 4762 [mm]:
M6
Artikelnummer:
23110.0016
CAD
Documenten
Vaste richtstenen
  • Grootte 14-18 – Afbeelding 2
  • Gleufmaat machine b h6: 16 mm
  • voor schroeven ISO 4762: M6
  • Gewicht: 30 g
show article view
Vaste richtstenen
Ver­sie:
Grootte 14-18
Af­beel­ding:
2
Gleuf­maat ma­chi­ne b h6 [mm]:
18 mm
voor schroe­ven ISO 4762 [mm]:
M6
Artikelnummer:
23110.0018
CAD
Documenten
Vaste richtstenen
  • Grootte 14-18 – Afbeelding 2
  • Gleufmaat machine b h6: 18 mm
  • voor schroeven ISO 4762: M6
  • Gewicht: 32 g
show article view
Vaste richtstenen
Ver­sie:
Grootte 22-36
Af­beel­ding:
3
Gleuf­maat ma­chi­ne b h6 [mm]:
22 mm
voor schroe­ven ISO 4762 [mm]:
M6
Artikelnummer:
23110.0022
CAD
Documenten
Vaste richtstenen
  • Grootte 22-36 – Afbeelding 3
  • Gleufmaat machine b h6: 22 mm
  • voor schroeven ISO 4762: M6
  • Gewicht: 58 g
show article view
Vaste richtstenen
Ver­sie:
Grootte 22-36
Af­beel­ding:
3
Gleuf­maat ma­chi­ne b h6 [mm]:
24 mm
voor schroe­ven ISO 4762 [mm]:
M6
Artikelnummer:
23110.0024
CAD
Documenten
Vaste richtstenen
  • Grootte 22-36 – Afbeelding 3
  • Gleufmaat machine b h6: 24 mm
  • voor schroeven ISO 4762: M6
  • Gewicht: 63 g
show article view
Vaste richtstenen
Ver­sie:
Grootte 22-36
Af­beel­ding:
3
Gleuf­maat ma­chi­ne b h6 [mm]:
28 mm
voor schroe­ven ISO 4762 [mm]:
M6
Artikelnummer:
23110.0028
CAD
Documenten
Vaste richtstenen
  • Grootte 22-36 – Afbeelding 3
  • Gleufmaat machine b h6: 28 mm
  • voor schroeven ISO 4762: M6
  • Gewicht: 68 g
show article view
Vaste richtstenen
Ver­sie:
Grootte 22-36
Af­beel­ding:
3
Gleuf­maat ma­chi­ne b h6 [mm]:
36 mm
voor schroe­ven ISO 4762 [mm]:
M6
Artikelnummer:
23110.0036
CAD
Documenten
Vaste richtstenen
  • Grootte 22-36 – Afbeelding 3
  • Gleufmaat machine b h6: 36 mm
  • voor schroeven ISO 4762: M6
  • Gewicht: 81 g
show article view
Vaste richtstenen

Materiaal

  • staal, gehard, gezwart, geslepen

Verwijzingen

voor afmeting 20, zie 23130.0020.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 23110. Vaste richtstenen
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."