Mee­neem­blok­ken DIN 2079

EH 23100.

deze meeneemblokken zijn vervaardigd volgens DIN 2079.

Uw selectie resulteerde in 10 resultaten

Ver­sie
Af­beel­ding
Spin­del­kop nr.
voor schroe­ven ISO 4762 [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
voor spilkoppen nr. 30 tot 60, vorm A
Af­beel­ding:
1
Spin­del­kop nr.:
30
voor schroe­ven ISO 4762 [mm]:
M6 x 16 mm
Artikelnummer:
23100.0030
CAD
Documenten
Meeneemblokken
  • voor spilkoppen nr. 30 tot 60, vorm A – Afbeelding 1
  • Spindelkop nr.: 30
  • k: 16,5 mm
  • b2 h5: 15,9 mm
  • d7: 6,4 mm
  • d8: 10,4 mm
  • g: 6,2 mm
  • h: 16 mm
  • voor schroeven ISO 4762: M6 x 16 mm
  • Gewicht: 26 g
show article view
Meeneemblokken
Ver­sie:
voor spilkoppen nr. 30 tot 60, vorm A
Af­beel­ding:
1
Spin­del­kop nr.:
40
voor schroe­ven ISO 4762 [mm]:
M6 x 16 mm
Artikelnummer:
23100.0040
CAD
Documenten
Meeneemblokken
  • voor spilkoppen nr. 30 tot 60, vorm A – Afbeelding 1
  • Spindelkop nr.: 40
  • k: 19,5 mm
  • b2 h5: 15,9 mm
  • d7: 6,4 mm
  • d8: 10,4 mm
  • g: 6,2 mm
  • h: 16 mm
  • voor schroeven ISO 4762: M6 x 16 mm
  • Gewicht: 32 g
show article view
Meeneemblokken
Ver­sie:
voor spilkoppen nr. 30 tot 60, vorm A
Af­beel­ding:
1
Spin­del­kop nr.:
45
voor schroe­ven ISO 4762 [mm]:
M8 x 20 mm
Artikelnummer:
23100.0045
CAD
Documenten
Meeneemblokken
  • voor spilkoppen nr. 30 tot 60, vorm A – Afbeelding 1
  • Spindelkop nr.: 45
  • k: 19,5 mm
  • b2 h5: 19 mm
  • d7: 8,4 mm
  • d8: 13,5 mm
  • g: 8,3 mm
  • h: 19 mm
  • voor schroeven ISO 4762: M8 x 20 mm
  • Gewicht: 40 g
show article view
Meeneemblokken
Ver­sie:
voor spilkoppen nr. 30 tot 60, vorm A
Af­beel­ding:
1
Spin­del­kop nr.:
50 – 55
voor schroe­ven ISO 4762 [mm]:
M12 x 25 mm
Artikelnummer:
23100.0050
CAD
Documenten
Meeneemblokken
  • voor spilkoppen nr. 30 tot 60, vorm A – Afbeelding 1
  • Spindelkop nr.: 50 – 55
  • k: 26,5 mm
  • b2 h5: 25,4 mm
  • d7: 13 mm
  • d8: 19 mm
  • g: 12,3 mm
  • h: 25 mm
  • voor schroeven ISO 4762: M12 x 25 mm
  • Gewicht: 88 g
show article view
Meeneemblokken
Ver­sie:
voor spilkoppen nr. 30 tot 60, vorm A
Af­beel­ding:
1
Spin­del­kop nr.:
60
voor schroe­ven ISO 4762 [mm]:
M12 x 25 mm
Artikelnummer:
23100.0060
CAD
Documenten
Meeneemblokken
  • voor spilkoppen nr. 30 tot 60, vorm A – Afbeelding 1
  • Spindelkop nr.: 60
  • k: 45,5 mm
  • b2 h5: 25,4 mm
  • d7: 13 mm
  • d8: 19 mm
  • g: 12,3 mm
  • h: 25 mm
  • voor schroeven ISO 4762: M12 x 25 mm
  • Gewicht: 181 g
show article view
Meeneemblokken
Ver­sie:
voor spilkoppen nr. 60, vorm B
Af­beel­ding:
2
Spin­del­kop nr.:
60
voor schroe­ven ISO 4762 [mm]:
M12 x 25 mm
Artikelnummer:
23100.0160
CAD
Documenten
Meeneemblokken
  • voor spilkoppen nr. 60, vorm B – Afbeelding 2
  • Spindelkop nr.: 60
  • k: 45,5 mm
  • b2 h5: 25,4 mm
  • d7: 13 mm
  • d8: 19 mm
  • g: 12,3 mm
  • h: 25 mm
  • voor schroeven ISO 4762: M12 x 25 mm
  • Gewicht: 140 g
show article view
Meeneemblokken
Ver­sie:
voor spilkoppen nr. 30 tot 50, vorm C
Af­beel­ding:
3
Spin­del­kop nr.:
30
voor schroe­ven ISO 4762 [mm]:
M6 x 25 mm
Artikelnummer:
23100.0230
CAD
Documenten
Meeneemblokken
  • voor spilkoppen nr. 30 tot 50, vorm C – Afbeelding 3
  • Spindelkop nr.: 30
  • k: 13,5 mm
  • b2 h5: 15,9 mm
  • d7: 6,4 mm
  • d8: 10,4 mm
  • g: 6,2 mm
  • h: 24,5 mm
  • l5 ±0,1: 5,5 mm
  • voor schroeven ISO 4762: M6 x 25 mm
  • Gewicht: 32 g
show article view
Meeneemblokken
Ver­sie:
voor spilkoppen nr. 30 tot 50, vorm C
Af­beel­ding:
3
Spin­del­kop nr.:
40
voor schroe­ven ISO 4762 [mm]:
M6 x 25 mm
Artikelnummer:
23100.0240
CAD
Documenten
Meeneemblokken
  • voor spilkoppen nr. 30 tot 50, vorm C – Afbeelding 3
  • Spindelkop nr.: 40
  • k: 16,5 mm
  • b2 h5: 15,9 mm
  • d7: 6,4 mm
  • d8: 10,4 mm
  • g: 6,2 mm
  • h: 24,5 mm
  • l5 ±0,1: 7 mm
  • voor schroeven ISO 4762: M6 x 25 mm
  • Gewicht: 40 g
show article view
Meeneemblokken
Ver­sie:
voor spilkoppen nr. 30 tot 50, vorm C
Af­beel­ding:
3
Spin­del­kop nr.:
45
voor schroe­ven ISO 4762 [mm]:
M8 x 25 mm
Artikelnummer:
23100.0245
CAD
Documenten
Meeneemblokken
  • voor spilkoppen nr. 30 tot 50, vorm C – Afbeelding 3
  • Spindelkop nr.: 45
  • k: 17,5 mm
  • b2 h5: 19 mm
  • d7: 8,4 mm
  • d8: 13,5 mm
  • g: 10 mm
  • h: 26 mm
  • l5 ±0,1: 7,5 mm
  • voor schroeven ISO 4762: M8 x 25 mm
  • Gewicht: 48 g
show article view
Meeneemblokken
Ver­sie:
voor spilkoppen nr. 30 tot 50, vorm C
Af­beel­ding:
3
Spin­del­kop nr.:
50
voor schroe­ven ISO 4762 [mm]:
M12 x 30 mm
Artikelnummer:
23100.0250
CAD
Documenten
Meeneemblokken
  • voor spilkoppen nr. 30 tot 50, vorm C – Afbeelding 3
  • Spindelkop nr.: 50
  • k: 24 mm
  • b2 h5: 25,4 mm
  • d7: 13 mm
  • d8: 19 mm
  • g: 12,3 mm
  • h: 29 mm
  • l5 ±0,1: 11 mm
  • voor schroeven ISO 4762: M12 x 30 mm
  • Gewicht: 90 g
show article view
Meeneemblokken

Materiaal

  • Gelegeerd inzetgehard staal, inzetgehard, gezwart, geslepen
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 23100. Meeneemblokken – DIN 2079
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden

Conform RoHS 

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

 

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."