Schroef­aan­slui­tin­gen

EH 23470.

Trapeziumschroefdraad zelfremmend, spil met eindaanslag. Met de houders kunnen de schroefvijzels zo gefixeerd worden dat zij bij werkstukwisseling niet verschuiven. Bovendien maken zij het inzetten van de schroefvijzels op verticale opspanvlakken mogelijk. Schroefvijzels worden ook vaak gebruikt voor het ondersteunen van werkstukken. Het gebruik van pendelopzetstukken garandeert hierbij een compenserend oplegvlak. Met de centreerplaat als tussenstuk kunnen meerdere schroefvijzels met de afmetingen 52, 70 en 100 op elkaar gezet worden.

Uw selectie resulteerde in 7 resultaten

Ver­sie
l2 Span­hoog­te max. [mm]
l1 min. [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]
d3
Draag­kracht [kN]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
schroefvijzel
l2 Span­hoog­te max. [mm]:
50 mm
l1 min. [mm]:
38 mm
d1 [mm]:
31 mm
d2 [mm]:
31 mm
d3:
Tr 20 x 4
Draag­kracht [kN]:
15 kN
Artikelnummer:
23470.0005
CAD
Documenten
Schroefaansluitingen
  • schroefvijzel
  • l2 Spanhoogte max.: 50 mm
  • l1 min.: 38 mm
  • d1: 31 mm
  • d2: 31 mm
  • d3: Tr 20 x 4
  • Draagkracht: 15 kN
  • Gewicht: 191 g
show article view
Schroefaansluitingen
Ver­sie:
schroefvijzel
l2 Span­hoog­te max. [mm]:
52 mm
l1 min. [mm]:
42 mm
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
50 mm
d3:
Tr 30 x 4
Draag­kracht [kN]:
60 kN
Artikelnummer:
23470.0006
CAD
Documenten
Schroefaansluitingen
  • schroefvijzel
  • l2 Spanhoogte max.: 52 mm
  • l1 min.: 42 mm
  • d1: 50 mm
  • d2: 50 mm
  • d3: Tr 30 x 4
  • d4: 12 mm
  • Draagkracht: 60 kN
  • Gewicht: 539 g
show article view
Schroefaansluitingen
Ver­sie:
schroefvijzel
l2 Span­hoog­te max. [mm]:
70 mm
l1 min. [mm]:
50 mm
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
50 mm
d3:
Tr 30 x 4
Draag­kracht [kN]:
60 kN
Artikelnummer:
23470.0007
CAD
Documenten
Schroefaansluitingen
  • schroefvijzel
  • l2 Spanhoogte max.: 70 mm
  • l1 min.: 50 mm
  • d1: 50 mm
  • d2: 50 mm
  • d3: Tr 30 x 4
  • d4: 12 mm
  • Draagkracht: 60 kN
  • Gewicht: 645 g
show article view
Schroefaansluitingen
Ver­sie:
schroefvijzel
l2 Span­hoog­te max. [mm]:
100 mm
l1 min. [mm]:
70 mm
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
50 mm
d3:
Tr 30 x 4
Draag­kracht [kN]:
60 kN
Artikelnummer:
23470.0010
CAD
Documenten
Schroefaansluitingen
  • schroefvijzel
  • l2 Spanhoogte max.: 100 mm
  • l1 min.: 70 mm
  • d1: 50 mm
  • d2: 50 mm
  • d3: Tr 30 x 4
  • d4: 12 mm
  • Draagkracht: 60 kN
  • Gewicht: 900 g
show article view
Schroefaansluitingen
Ver­sie:
schroefvijzel
l2 Span­hoog­te max. [mm]:
140 mm
l1 min. [mm]:
100 mm
d1 [mm]:
69 mm
d2 [mm]:
69 mm
d3:
Tr 40 x 7
Draag­kracht [kN]:
100 kN
Artikelnummer:
23470.0014
CAD
Documenten
Schroefaansluitingen
  • schroefvijzel
  • l2 Spanhoogte max.: 140 mm
  • l1 min.: 100 mm
  • d1: 69 mm
  • d2: 69 mm
  • d3: Tr 40 x 7
  • d4: 12 mm
  • Draagkracht: 100 kN
  • Gewicht: 2614 g
show article view
Schroefaansluitingen
Ver­sie:
schroefvijzel
l2 Span­hoog­te max. [mm]:
210 mm
l1 min. [mm]:
140 mm
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
70 mm
d3:
Tr 50 x 8
Draag­kracht [kN]:
170 kN
Artikelnummer:
23470.0021
CAD
Documenten
Schroefaansluitingen
  • schroefvijzel
  • l2 Spanhoogte max.: 210 mm
  • l1 min.: 140 mm
  • d1: 80 mm
  • d2: 70 mm
  • d3: Tr 50 x 8
  • d4: 12 mm
  • Draagkracht: 170 kN
  • Gewicht: 4336 g
show article view
Schroefaansluitingen
Ver­sie:
schroefvijzel
l2 Span­hoog­te max. [mm]:
300 mm
l1 min. [mm]:
190 mm
d1 [mm]:
100 mm
d2 [mm]:
80 mm
d3:
Tr 65 x 10
Draag­kracht [kN]:
350 kN
Artikelnummer:
23470.0030
CAD
Documenten
Schroefaansluitingen
  • schroefvijzel
  • l2 Spanhoogte max.: 300 mm
  • l1 min.: 190 mm
  • d1: 100 mm
  • d2: 80 mm
  • d3: Tr 65 x 10
  • d4: 12 mm
  • Draagkracht: 350 kN
  • Gewicht: 9680 g
show article view
Schroefaansluitingen

Materiaal

Opzetstukken

  • staal, gehard, gezwart

Opnamebussen

  • staal, gezwart

Schroefaansluitingen

  • staal 1.0503, gelakt
Product
Artikelnummer
CAD
Beschikbaar
Product:
houder
voor schroefvijzels: 50 mm
Artikelnummer:
23470.0232
CAD
Aanvullende delen
  • houder
  • d1: 31 mm
  • b: 40 mm
  • d2: 18,5 mm
  • l1: 175 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 35 mm
  • l4: 90 mm
  • voor schroefvijzels: 50 mm
  • Gewicht: 516 g
Product:
houder
voor schroefvijzels:  52/ 70/100 mm
Artikelnummer:
23470.0250
CAD
Aanvullende delen
  • houder
  • d1: 50 mm
  • b: 60 mm
  • d2: 20,5 mm
  • l1: 190 mm
  • l2: 38 mm
  • l3: 46 mm
  • l4: 90 mm
  • voor schroefvijzels:  52 mm/ 70 mm/100 mm
  • Gewicht: 879 g
Product:
houder
voor schroefvijzels: 140 mm
Artikelnummer:
23470.0270
CAD
Aanvullende delen
  • houder
  • d1: 69 mm
  • b: 80 mm
  • d2: 24,5 mm
  • l1: 210 mm
  • l2: 48 mm
  • l3: 54 mm
  • l4: 90 mm
  • voor schroefvijzels: 140 mm
  • Gewicht: 1279 g
Product:
pendelopzetstuk
voor schroefvijzels:  52/ 70/100 mm
Artikelnummer:
23470.0350
CAD
Aanvullende delen
  • pendelopzetstuk
  • d: 50 mm
  • l: 32 mm
  • voor schroefvijzels:  52 mm/ 70 mm/100 mm
  • Gewicht: 399 g
Product:
pendelopzetstuk
voor schroefvijzels: 140/210 mm
Artikelnummer:
23470.0365
CAD
Aanvullende delen
  • pendelopzetstuk
  • d: 65 mm
  • l: 35 mm
  • voor schroefvijzels: 140 mm/210 mm
  • Gewicht: 716 g
Product:
bol opzetstuk
voor schroefvijzels:  52/ 70/100/140/210/300 mm
Artikelnummer:
23470.0171
CAD
Aanvullende delen
  • bol opzetstuk
  • voor schroefvijzels:  52 mm/ 70 mm/100 mm/140 mm/210 mm/300 mm
  • Gewicht: 75 g
Product:
prisma-opzetstuk
voor schroefvijzels:  52/ 70/100/140/210/300 mm
Artikelnummer:
23470.0172
CAD
Aanvullende delen
  • prisma-opzetstuk
  • voor schroefvijzels:  52 mm/ 70 mm/100 mm/140 mm/210 mm/300 mm
  • Gewicht: 138 g
Product:
centreerplaat
voor schroefvijzels:  52/ 70/100 mm
Artikelnummer:
23470.0170
CAD
Aanvullende delen
  • centreerplaat
  • voor schroefvijzels:  52 mm/ 70 mm/100 mm
  • Gewicht: 107 g
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 23470. Schroefaansluitingen
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."