De spanbekken zijn ontwikkeld voor montage in klemspanners en kleminrichtingen. Er is alleen een "verzinking" of contramoer bij montage nodig. De scherpe randen van de spanbakken worden in het werkstuk geduwd en voorkomen daardoor laterale en horizontale beweging. De aanslag kan worden gebruikt voor positionering van het werkstuk.
Dit artikel 23290.0102 - Spanklauwen / spanklauw (l: 19,05 mm) is een variant van de artikelgroep Spanklauwen (EH 23290.)
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."
Contacts
Contactpersonen Standaardonderdelen Contactpersonen Werkbelasting Contactpersonen luchtvaart producten VertegenwoordigerContact Form
Information Material
Productinformatie Normdelen Productinformatie Opspansystemen Productinformatie Luchtvaart productNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers