Verschillende zitelementen (bijv. Pennen EH 22690. of zelfinstellende kussens EH 22730., EH 22731. en EH 22740.) kunnen op de steunplaten worden gemonteerd.
De steunplaat kan flexibel tussen twee schroefdraden of T-gleuven worden verplaatst.
Geschikt voor spaninrichtingen M 20 - M 24.
Dit artikel 23210.0870 - Oplegplaten / (d: M20, s -0,01: 30 mm) is een variant van de artikelgroep Oplegplaten (EH 23210.)
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."