Productfilter
Uw selectie resulteerde in 8 resultaten
Spankracht max. [kN]:
0,9 kN
Meer details
messing
d1 : M4
h1 : 2,8 mm
h2 : 9,6 mm
s: 0,75 mm
A: 3,8 mm
SW SW1 : 7,93 mm
SW SW2 : 3 mm
Spankracht max.: 0,9 kN
Aandraaimoment max.: 2,5 Nm
Gewicht: 3,5 g
show article view
Spankracht max. [kN]:
3,4 kN
Meer details
messing
d1 : M6
h1 : 4,8 mm
h2 : 11,2 mm
s: 1 mm
A: 7,8 mm
SW SW1 : 15,86 mm
SW SW2 : 4 mm
Spankracht max.: 3,4 kN
Aandraaimoment max.: 10 Nm
Gewicht: 11 g
show article view
Spankracht max. [kN]:
3,6 kN
Meer details
messing
d1 : M8
h1 : 4,8 mm
h2 : 15 mm
s: 1 mm
A: 10,2 mm
SW SW1 : 20,6 mm
SW SW2 : 5 mm
Spankracht max.: 3,6 kN
Aandraaimoment max.: 18 Nm
Gewicht: 20 g
show article view
Spankracht max. [kN]:
7 kN
Meer details
messing
d1 : M10
h1 : 6,3 mm
h2 : 19 mm
s: 1,3 mm
A: 10,2 mm
SW SW1 : 20,6 mm
SW SW2 : 7 mm
Spankracht max.: 7 kN
Aandraaimoment max.: 26 Nm
Gewicht: 27 g
show article view
Spankracht max. [kN]:
9 kN
Meer details
messing
d1 : M12
h1 : 9,5 mm
h2 : 22,8 mm
s: 2 mm
A: 12,7 mm
SW SW1 : 25,4 mm
SW SW2 : 8 mm
Spankracht max.: 9 kN
Aandraaimoment max.: 75 Nm
Gewicht: 54 g
show article view
Spankracht max. [kN]:
12 kN
Meer details
messing
d1 : M16
h1 : 12,7 mm
h2 : 28,5 mm
s: 2,5 mm
A: 15 mm
SW SW1 : 30,13 mm
SW SW2 : 12 mm
Spankracht max.: 12 kN
Aandraaimoment max.: 120 Nm
Gewicht: 108 g
show article view
Materiaal:
Roestvrij staal
Spankracht max. [kN]:
3,4 kN
Meer details
Roestvrij staal
d1 : M6
h1 : 4,8 mm
h2 : 11,2 mm
s: 1 mm
A: 7,8 mm
SW SW1 : 15,86 mm
SW SW2 : 4 mm
Spankracht max.: 3,4 kN
Aandraaimoment max.: 10 Nm
Gewicht: 10 g
show article view
Materiaal:
Roestvrij staal
Spankracht max. [kN]:
3,6 kN
Meer details
Roestvrij staal
d1 : M8
h1 : 6,4 mm
h2 : 15 mm
s: 1 mm
A: 10,2 mm
SW SW1 : 20,6 mm
SW SW2 : 5 mm
Spankracht max.: 3,6 kN
Aandraaimoment max.: 18 Nm
Gewicht: 22 g
show article view
Materiaal
Excenterschroef
Huls
Opmerkingen
The head of the eccentric screw can slightly protrude from the body (h1).
Conform RoHS
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC stoffen
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Bevat geen propositie 65 stoffen
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Vrij van conflictmineralen
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."