Excenter-spanklem met een hoge klemkracht voor lage spanhoogtes. Het lichaam van messing zorgt voor een zekere klemming en voorkomt beschadiging.
Dit artikel 23270.0110 - Excenter-spanklemmen / (d1: M10) is een variant van de artikelgroep Excenter-spanklemmen (EH 23270.)
Excenterschroef
Huls
The head of the eccentric screw can slightly protrude from the body (h1).
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."